Jumbo Low-Stack

Prelievo ergonomico di pezzi da punti profondi

Panoramica del prodotto:

  • Per pezzi fino a 180 kg
  • Per pezzi in punti molto profondi o per l’inserimento in profondità nei contenitori di trasporto

Richiesta prodotto:

Siamo lieti di assisterti nel design del sollevatore a vuoto e della relativa gru.

Richiedi Prodotto

Applicazione

Jumbo-Low-Stack di Schmalz rappresenta la soluzione di movimentazione ideale per il prelievo di pezzi da punti profondi o per l’inserimento in contenitori di trasporto molto profondi.

  • L’aiuto ideale per le operazioni di logistica interna - Particolarmente indicato per la movimentazione di pezzi e merci in punti vicini al pavimento
  • Caricamento e scaricamento ergonomici dei contenitori di trasporto profondi, quali box grigliati, casse e cartoni
  • Sollevamento e movimento veloce e frequente di casse, sacchi e pezzi ermetici fino a 180 kg

Ventosa

Schmalz offre la ventosa idonea per quasi tutte le applicazioni. Con l’adattatore per cambio rapido, la pinza di presa può essere cambiata in pochi secondi.

Ventosa doppia per imballaggi di cartone
Ventosa tonda per merci imballate con pellicola
Ventosa quadrupla per prodotti metallici
Ventosa per sacchi per i sacchi più disparati

I punti di forza

  • Sollevamento e abbassamento dei pezzi in punti profondi e inserimento nel contenitori di trasporto pur mantenendo una posizione retta
  • Comando intuitivo e sicuro grazie alla manopola che, durante il movimento di sollevamento, può essere utilizzata senza dover cambiare la presa
  • La forma compatta è particolarmente indicata per l’inserimento in contenitori stretti
  • Distacco facile dei pezzi grazie alla riduzione del vuoto residuo nella pinza di presa

Vantaggi

  • Maggiore soddisfazione dei dipendenti e riduzione sostenibile delle patologie alla colonna vertebrale grazie alla possibilità di non avere posture non ergonomiche
  • Flessibilità per la applicazioni con i vari prodotti e i contenitori di trasporto grazie all’ampia gamma di pinze di presa
  • Comando intuitivo per destrimani e mancini

Jumbo Low-Stack: Ergonomia in ogni posizione

Richiedete il prodotto adesso!