JumboFlex High-Stack

Utilizzo ottimale degli spazi in magazzino e nei mezzi di trasporto

Punti di forza:

  • Impilamento fino a 255 cm
  • Pezzi fino a 50 kg
  • Sollevamento e abbassamento delle merci senza sollecitare la schiena

Richiesta prodotto:

Siamo lieti di assisterti nel design del sollevatore a vuoto e della relativa gru.

Richiedi prodotto

Grazie a JumboFlex High-Stack Schmalz offre una soluzione sicura ed ergonomica per l’impilamento di scatole di cartone e sacchi fino a un’altezza di 255 cm e un peso unitario di 50 kg.

Struttura

  • Impugnatura di comando ergonomica a una mano per il controllo del sollevatore tubo e staffa di guida per una movimentazione ottimale
  • Comando intuitivo per destrimani e mancini
  • Impugnatura di comando personalizzabile in base all’altezza della pila
  • Sgancio del pezzo grazie al dispositivo di sicurezza che si attiva solo in posizione abbassata
  • Rotazione continua del pezzo con blocco addizionale ogni 90°
  • Cambio rapido del gripper grazie all’adattatore per cambio rapido

I punti di forza

  • Utilizzo ottimale degli spazi in magazzino e nei mezzi di trasporto
  • Ergonomia sempre ottimale grazie al posizionamento configurabile dell'impugnatura e alla regolazione continua della staffa di guida
  • Grande flessibilità grazie all’ampia gamma di pinze di presa presenti nel programma Schmalz
  • L’integrazione del tubo nella guida del vuoto elimina il rischio di usura e di contorni esterni causati dall’eventuale presenza di tubi del vuoto addizionali
  • Distacco facile dei pezzi grazie alla riduzione del vuoti residuo nella pinza di presa

JumboFlex High-Stack

Sollevamento e abbassamento delle merci senza sollecitare la schiena

Richiedi prodotto