Jumbo Low-Stack

Prelievo ergonomico di pezzi da punti profondi

Panoramica del prodotto:

  • Per pezzi fino a 180 kg
  • Per pezzi in punti molto profondi o per l’inserimento in profondità nei contenitori di trasporto

Richiesta prodotto:

Siamo lieti di assisterti nel design del sollevatore a vuoto e della relativa gru.

Richiedi Prodotto

Applicazione

Jumbo-Low-Stack di Schmalz rappresenta la soluzione di movimentazione ideale per il prelievo di pezzi da punti profondi o per l’inserimento in contenitori di trasporto molto profondi.

  • L’aiuto ideale per le operazioni di logistica interna - Particolarmente indicato per la movimentazione di pezzi e merci in punti vicini al pavimento
  • Caricamento e scaricamento ergonomici dei contenitori di trasporto profondi, quali box grigliati, casse e cartoni
  • Sollevamento e movimento veloce e frequente di casse, sacchi e pezzi ermetici fino a 180 kg
Documentazione
  • Unità di sollevamento accorciata (1) con tubo di sollevamento
    e guida alla rotazione integrata per la rotazione
    continua del sollevatore tubo
  • Generazione di vuoto tramite soffiante elettrica
  • Unità di comando (2) con manopola laterale per sollevare,
    abbassare e depositare il carico, e regolazione integrata
    dell'altezza di rotazione senza il carico
  • Ventosa personalizzata (3) per i pezzi più disparati
  • telecomando radio per l'accensione e lo spegnimento del
    sollevatore tubo, adattatore per cambio rapido per
    ventosa e altro ancora

Ventosa

Schmalz offre la ventosa idonea per quasi tutte le applicazioni. Con l’adattatore per cambio rapido, la pinza di presa può essere cambiata in pochi secondi.

Ventosa doppia per imballaggi di cartone
Ventosa tonda per merci imballate con pellicola
Ventosa quadrupla per prodotti metallici
Ventosa per sacchi per i sacchi più disparati

Jumbo Low-Stack: Ergonomia in ogni posizione

Richiedete il prodotto adesso!