Per pezzi delle forme più svariate fino a 300 kg
Siamo lieti di assisterti nel design del sollevatore a vuoto e della relativa gru.
La manopola del JumboErgo è simile all'acceleratore di una moto. Consente di muovere in modo precisissimo carichi grandi e pesanti come pannelli di legno, cartoni e moduli solari. La lunghezza della maniglia di comando selezionabile a piacere consente all'utente di mantenere una distanza di sicurezza sufficiente dal carico.
DocumentazioneSi risparmia fino al 40 % di energia premendo un pulsante
Con il telecomando radio SRC, durante le pause di lavoro si può accendere e spegnere il generatore di vuoto direttamente sull'elemento di comando. Il telecomando radio non richiede alcuna energia esterna (cella solare integrata) e si attiva premendo un pulsante.
Sostituzione rapidissima della pinza di presa
L'adattatore per cambio rapido SWA consente la sostituzione della ventosa del sollevatore tubo con poche mosse e una reazione flessibile ai pezzi che cambiano.
Girare dei pezzi di 90°
L'unità di pneumatica girevole PSE consente un giro sicuro ed ergonomico di pezzi fino a 120 kg mediante un pulsante.
Rotare continua dei pezzi
L'unità di rotazione DE consente di rotare in modo continuo i pezzi aspirati e di deporli in modo precisissimo.
Impilaggio dei pezzi
La maniglia di comando mobile (solo per JumboErgo) consente di gestire senza problemi pile altissime. Può essere fissata in differente posizione mediante l'arresto opzionale.
Sgancio rapidissimo dei pezzi
L'unità di ventilazione BEL serve a staccare con una sola mossa i pezzi ermetici dalla ventosa e a deporli.
Riduzione del livello sonoro
Il box silenziatore SBB riduce il livello sonoro del generatore di vuoto e lo protegge dalla sporcizia esterna.
Protezione dalla sporcizia
Il filtro per la polvere STF tiene le particelle di sporco lontane dal generatore di vuoto ed è sempre consigliato per la sua protezione. Un pressostato differenziale opzionale con spia di segnalazione indica quando il filtro deve essere cambiato.
Immersione in recipienti profondi
La prolunga cilindro tubo flessibile SZV consente il carico e lo scarico ergonomico di recipienti come bancali a gabbia.
Protezione dal sovraccarico termico
Il salvamotore MSS attiva e disattiva la generazione di vuoto e protegge dalla sovratensione. Si può integrare senza cablaggi complessi nella colonna gru Schmalz e si può chiudere opzionalmente.
Asta a molla per staffa di comando lunga
L'asta a molla FZG mantiene il sollevatore tubo JumboErgo in equilibrio e si consiglia da una lunghezza maniglia di comando di 750 mm.
Protezione dall'usura
Il tubo flessibile protettivo previene i danni meccanici sul tubo di sollevamento ed è semplice da pulire. La rete di tenuta protegge la ventosa e il tubo di sollevamento nelle pause di lavoro e consente di riporre il sollevatore tubo in poco spazio.