Sollevatori tubo a vuoto JumboSprint Ex

Manipolazione sicura in zone Ex

Richiesta prodotto:

Siamo lieti di assisterti nel design del sollevatore a vuoto e della relativa gru.

Richiedi Prodotto

Applicazione

  • Manipolazione efficiente di carichi fino a 250 kg in zone a rischio di esplosione
  • Commissionamento di sacchi, fusti, cartoni, taniche, secchi, recipienti di vernici e colori
  • Preparazione e posizionamento di sacchi pieni, ad es. da vuotare nelle centrifughe
  • Impiego nelle zone Ex 1/21 e 2/22
  • Certificato secondo la norma ATEX 2014/34/EU – impiegabile in tutta Europa, senza certificati specifici dei singoli paesi

Caratteristiche particolari

  • Elemento di comando e ventosa in acciaio inox
  • Tutti le parti conduttrici sono predisposte per un collegamento di messa a terra
  • Tubo di sollevamento conduttore in materiale speciale
  • Generazione di vuoto a scelta con aria compressa (eiettore fino a 85 kg) o elettrica (soffiante fino a 250 kg)
  • Diverse ventose disponibili in versione Ex
  • Sostituzione semplice della ventosa con adattatore per cambio rapido (opzionale)
  • Sistema completo con sollevatore tubo e gru girevole in acciaio per zone Ex disponibile
Documentazione

Settori di impiego