• Rivestimento ventose per la movimentazione di pezzi delicati, piatti e lisci (rivestiti, lavorati o verniciati) senza impronte, né danni di alcun genere
  • Impiego nella produzione, lavorazione e trasporto, ad es. nell'industria vetraria e solare
  • Impiego in abbinamento alle ventose e alle piastre di aspirazione
Prodotti punti di forza
  • Il coperchio della ventosa in tessuto non tessuto antistrappo (PP/PE) impedisce la formazione di segni sui pezzi sensibili
  • Installazione semplice e veloce grazie all'elastico integrato; riutilizzabile
  • Ampia gamma di diametri ottimizzati per ventose piane e a soffietto e piastre di aspirazione
Rivestimenti ventose SU
  • Il rivestimento ventose SU, in resistente materiale filtrante, si contraddistingue per un'estrema resistenza alla trazione e alle sostanze chimiche
  • Il materiale è resistente all'attrito e garnatisce una movimentazione delicata
  • La copertura (2) può essere facilmente fatta scorrere sulla ventosa o sulla piastra di aspirazione (1) e fissata con l'elastico integrato
  • I diametri da 25 a 360 mm del copertura sono compatibili con i diametri delle ventose e delle piastre di aspirazione corrispondenti
  • Diametro: 25 a 360 mm
  • Impiego in abbinamento alle ventose e alle piastre di aspirazione
La documentazione corrispondente a questo prodotto è disponibile in questa sezione.

Documenti

Lingua

Filtra per