Tecnologia del vuoto sulla fiera EuroBLECH

Tecnologia del vuoto sulla fiera EuroBLECH

Schmalz ha presentato alla fiera di quest’anno la sua già ampia gamma di soluzioni con tecnologia del vuoto. Di questa gamma fanno parte la tecnologia del vuoto per l’automazione, i sollevatori a vuoto, i sistemi gru per le operazioni manuali e i sistemi di bloccaggio per i centri di lavorazione CNC.

Rechiesta di biglietto

Altre informazioni

Soluzioni specifiche per il settore del metalli e lamiere

Soluzioni specifiche per il settore del automobilistico

Tecnica del vuoto per la automazione

Schmalz offre un ampio programma di prodotti che comprendono componenti per il vuoto per i settori industriali più disparati. Dalle ventose ai sistemi di bloccaggio fino ai generatori di vuoto i clienti possono acquistare tutti i componenti per un sistema con vuoto da un unico produttore. Ecco alcune delle novità dell’evento fieristico di quest’anno:

Ventose per la movimentazione di lamiere

  • Movimentazione di lamiere
  • Movimentazione di pezzi convessi e concavi
  • Elevate forze trasversali e di presa

Eiettori compatti X-Pump SXPi / SXMPi con IO-Link

  • Capacità di aspirazione fino a 220 l/min
  • Vuoto max.: 85 %
  • Corpo base in plastica

Vacuostati e pressostati VSi

  • Vacuostato e pressostato elettronico
  • Campo di misura: da -1 a 10 bar
  • Funzione di commutazione: PNP, NPN

Eiettori compatti SCPi / SMPi

  • Capacità di aspirazione fino a 185 l/min
  • Vuoto max.: 85 %

Eiettori con dispositivo di sgancio SEAC RP

  • Aspirazione fino a 35 l/min
  • Vuoto max.: 85 %

Eiettori con soffiaggio attivo SEAC

  • Aspirazione fino a 35 l/min
  • Vuoto max.: 85 %
  • Corpo di base in plastica

Supporti universali HTR-UNI

  • Filettatura de fissaggio: M5
  • Filettatura: G1/4”

Supporti per sensore lamiera doppia DBD

  • Diametro anello di aspirazione: 100 mm
  • Corsa: 36 mm
  • Altezza: 178 mm

Sollevatori a vuoto e sistemi gru per operazioni manuali

Il sollevatore a vuoto permette di eseguire i processi in modo ergonomico ed efficiente. Inoltre, sgrava l’operatore dal peso del pezzo e quindi elimina il pericolo di danni fisici dovuti alle operazioni frequenti di sollevamento e spostamento dei carichi. Ecco alcune delle novità dell’evento fieristico di quest’anno:

VacuMaster Coil

  • VacuMaster Coil per la rotazione continua fino a 90°
  • Spessore nastro massimo 3,0 mm (alluminio) oppure 1,5 mm (acciaio)
  • Carichi fino a 1.000 kg

VacuMaster Vario

  • VacuMaster Vario per carichi di grandi dimensioni e pesanti svariate tonnellate
  • Per lamiere, piastre metalliche e pale del rotore
  • Carichi fino a 2.000 kg - carichi superiori su richiesta

Gru girevoli e sistemi gru

  • Sistemi gru e gru girevoli en alluminio
  • Adattamento ottimale al carico nominale de sollevatori a vuoto
  • Caratteristiche di scorrevolezza straordinarie e massa mossa ridotta

VacuMaster Eco

  • VacuMaster Eco per il funzionamento senza fonte di energia esterna
  • Per pezzi stagni
  • Carichi fino a 1.000 kg

VacuMaster Basic

  • Carichi fino a 750 kg
  • Maniglia di comando ergonomica
  • Valvola a cassetto manuale con protezione da errori di comando grazie al sistema di arresto sicuro

Sollevatore tubo a vuoto JumboErgo

  • Sollevatore tubo JumboErgo per la movimentazione dinamica di pezzi ingombranti
  • Unità di sollevamento, unità di comando, ventosa e generatore di vuoto configurabili
  • Rotazione pezzi fino a 90° (opzionale con JumboErgo PSE)
  • Pezzi fino a 300 kg

Tecnica del vuoto alla Fiera EuroBLECH

Visitateci al padiglione 11, stand D74

Richiedeteci adesso i biglietti d’ingresso omaggio