Economia

La parola è composta dai termini greci antichi per "casa" e "dividere" e descrive l'attività dell'"oikonomos", la "quota del buon padrone di casa;". Se si vuole avere successo economico a lungo termine, sono necessarie buone capacità economiche. Importanti fattori di successo per Schmalz: una solida base finanziaria e il coraggio di puntare costantemente sull'innovazione.


Il vuoto è pieno di possibilità

Che si tratti di ventose a vuoto, sollevatori a tubo o sistemi di gru - Schmalz è leader di mercato nell'automazione con il vuoto e nei sistemi di movimentazione ergonomici.

Le possibili applicazioni sono varie quanto il panorama produttivo stesso. Si va dalle segherie di medie dimensioni ai grandi gruppi automobilistici e ai produttori internazionali di smartphone.

Il vuoto può essere utilizzato per maneggiare tavole di legno e parti del corpo, scatole di cartone o anche pale di rotori di turbine eoliche, così come cioccolatini o biscotti.

Schmalz dispone di una gamma di prodotti altrettanto ampia. I prodotti per l'automazione sotto vuoto fanno parte del portafoglio tanto quanto i dispositivi di sollevamento. Soluzioni altamente specializzate per diversi settori, compresi quelli con un grande potenziale di crescita: grazie a questa strategia, Schmalz opera indipendentemente dalle fluttuazioni economiche.

Inoltre, l'azienda sfrutta le dinamiche dei singoli segmenti per espandere ulteriormente la propria posizione con prodotti innovativi e nuove aree di business.


L'impresa familiare in crescita

Dall'ingresso nella tecnologia del vuoto nel 1984, la curva di crescita dell'azienda familiare ha una sola direzione: verso l'alto. Negli ultimi tre anni Schmalz ha creato 500 nuovi posti di lavoro.

La percentuale di tirocinanti presso la sede centrale in Germania è del 14% - significativamente superiore a quella di aziende analoghe in Germania.

20a posizione: Linz/Austria

Dal 2020 l'azienda è rappresentata anche a Linz (Austria) e quindi in più di 80 paesi, sia con sedi proprie che con partner commerciali.


Aperto alle novità

Dalle lamette per rasoi ai dispositivi di trasporto e alla tecnologia del vuoto - Schmalz è sempre riuscita ad individuare nuovi sviluppi, a identificare le esigenze rilevanti e ad ampliare continuamente la propria gamma di prodotti.

Non c'è da stupirsi che Schmalz svolga un ruolo di primo piano anche nei settori dell'industria 4.0, dell'automazione e della robotica - ad esempio con prodotti come le nostre soluzioni di bin-picking per raggiungere la scatola o il software Schmalz Connect Suite per il collegamento in rete dei dispositivi IO-Link.