Cilindri di sollevamento HS

  • Cilindro di sollevamento per la movimentazione e singolarizzazione di carta, piallaccio e altri pezzi sottili e porosi in posizione di montaggio verticale

I nostri punti di forza...

  • Corsa automatica azionata a vuoto

I vostri vantaggi...

  • Singolarizzazione sicura di pezzi sottili e permeabili all'aria
 

Articoli singoli in seno alla famiglia di prodotti Cilindri di sollevamento HS

 

HS 14-22 M5-IG
10.01.07.00014
Aspiratore di sollevamento HS per la singolarizzazione veloce di carta e pellicola
Corsa Z: 14 mm
Attacco vuoto: G1/8"-IG
Attacco aspiratore: M5-IG
HS 28-32 G1/8-IG
10.01.07.00001
Aspiratore di sollevamento HS per la singolarizzazione veloce di carta e pellicola
Corsa Z: 28 mm
Attacco vuoto: G1/8"-IG
Attacco aspiratore: G1/8"-IG