Accessori pinze di presa ad aghi SNG-AP

  • Per il collegamento di pinze di presa ad aghi al dispositivo di presa e all'alimentazione elettrica e di aria compressa.

I nostri punti di forza...

  • Attacco del tooling possibile su diversi lati della pinza di presa
  • Attacco tramite forme standard
  • Sensore di retrofitting per il controllo delle posizioni finali della pinza di presa

I vostri vantaggi...

  • Impiego universale e montaggio
  • Adattamento rapido e affidabile ai pezzi delle forme più svariate
  • Montaggio rapido, sostituzione e reimpiego di gruppi di montaggio
  • Informazioni sullo stato di entrambe le posizioni finali degli aghi della pinza di presa (aghi estratti o aghi rientrati) per il comando sovraordinato
 

Articoli singoli in seno alla famiglia di prodotti Accessori pinze di presa ad aghi SNG-AP

 

HTS-A3 AP SNG AP/AE
10.01.29.00322
Sistema di supporto
Collegamento traverse:
Testa sfer. 28,5 mm
Forma: con adapterplate
per: Pinza di presa ad aghi
Formato: AP/AE
SET SNG AP-Sensor
10.01.29.00400
Set di potenziamento
per: Pinza di presa ad aghi
Formato: AP-Sensor
contiene: Sensor + Mat d fissaggio
HTS-A2 AP SNG
10.01.29.00402
Sistema di supporto
Collegamento traverse:
Perno c l scanal Ø19
Forma: con adapterplate
per: Pinza di presa ad aghi
BEF-PL 38x15x11.5 G1/4-IG SNG
10.01.29.00403
Piastra di fissaggio
Lunghezza L: 38 mm
Larghezza B: 15 mm
Altezza H: 11.5 mm
Filettatura G1: G1/4"-IG
per: Pinza di presa ad aghi
VSL 6-4 PU
10.07.09.00002
Tubo flessibile per i sistemi di vuoto e aria compressa
Diametro esterno D: 6 mm
Diametro interno d: 4 mm
Lunghezza (max): 500 m
Materiale: PU
Raggio posa (min): 35 mm
Zona pressione (press. di esercizio):
-0,95 ... 10,00 bar
Temp. ambiente: -20 ... 90 °C
STV-GE M5-AG 6
10.08.02.00201
Raccordo a innesto diritto
Filettatura G1: M5-AG
Diametro est tubo fless: 6 mm
Materiale: Ottone
Superficie: nichelato
Temp. ambiente: -20 ... 80 °C
STV-W M5-AG 6
10.08.02.00296
Raccordo a innesto angolare, orientabile
Filettatura G1: M5-AG
Diametro est tubo fless: 6 mm
Materiale: Plastica
SCHR 4762 M4x8 ST-8.8 VZ
20.01.02.00262
Vite a testa cilindrica
Norma: ISO 4762
Filettatura G: M4
Lunghezza L: 8 mm
Materiale: Acciaio
Classe di resistenza: 8.8
Superficie: zincato