STV-GE M5-AG 6

N. articolo: 10.08.02.00201
Raccordo a innesto diritto
Filettatura G1: M5-AG
Diametro est tubo fless: 6 mm
Materiale: Ottone
Superficie: nichelato
Temp. ambiente: -20 ... 80 °C
STV-GE M5-AG 6
Attributo Valore
d 6 mm
D 9,9 mm
dn 2 mm
G1 M5-AG
L 18,8 mm
L1 23,3 mm
L2 14,3 mm
LG1 4,5 mm
SW1 10 mm