STV-W M5-AG 6

Numero articolo: 10.08.02.00296

Raccordo a innesto angolare, orientabile

Campo di pressione (press. di esercizio) bar
Lunghezza L20,8 mm
Altezza H13 mm
Filettatura G1M5-AG
STV-W M5-AG 6
Attributo Valore
d 6 mm
D1 11,50 mm
dn 4 mm
G1 M5-AG
H 13 mm
H1 16,50 mm
L 20,80 mm
L1 25,50 mm
LG1 4 mm
SW1 8 mm
SW3 8 mm
Attributo Valore
Peso 4,30 g

Note sull’ordine: STV-W M5-AG 6