Pinze di presa ad aghi SNG-RV

  • Pinze di presa ad aghi per la movimentazione di pezzi cedevoli o dalla forma instabile
  • Movimentazione di materiali difficili da aspirare come materiale composito, vello, feltro, schiume metalliche, pannelli isolanti, espansi, filtri ecc.
PGE-04673

La linea di prodotti Pinze di presa ad aghi SNG-RV è in esaurimento è ancora disponibile fino al : 01/ott/2021

A partire da questo momento la linea di prodotti non può essere più ordinata.
Linea alternativa (vedi immagine): Pinze di presa ad aghi SNG-V

I nostri punti di forza...

  • Corsa dell’ago variabile
  • Aghi incrociati
  • Funzionamento con molla di richiamo
  • Estrazione sincronizzata degli aghi
  • Filettatura di montaggio integrata

I vostri vantaggi...

  • Adattamento individuale ai pezzi delle forme più svariate
  • Ottimale per pezzi particolarmente instabili
  • Comando semplicissimo
  • Movimentazione sicura dei pezzi
  • Adattamento ottimale a ulteriori componenti di fissaggio
 

Articoli singoli in seno alla famiglia di prodotti Pinze di presa ad aghi SNG-RV

 

assets/Artikelbild/10.01.29.00017_01.jpg
Auslaufartikel
SNG-R 16 1.2 V
10.01.29.00017
Pinza di presa ad aghi "SNG-R" con struttura rotonda
Numero ago: 16
Diametro ago: 1.2 mm
Corsa dell'ago Z(NA): 4.5 mm
Funzione supplementare
:
Corsa variabile
Zona pressione (press. di esercizio):
4,0 ... 6,0 bar

Questo articolo è in esaurimento è ancora disponibile fino al 01/10/2021