Pinze di presa ad aghi SNG-V

  • Pinze di presa ad aghi per la movimentazione di materiali flessibili o fortemente porosi (in particolare tessili)
  • Movimentazione di materiali difficili da aspirare come tessuti in materiale composito, vello, materiali filtranti, isolanti e espansi ecc.

I nostri punti di forza...

  • Aghi incrociati
  • Superficie effettiva minimizzata
  • Cilindri pneumatici a doppia azione
  • Corsa ago variabile

I vostri vantaggi...

  • Elevate forze di presa, anche con pezzi molto labili
  • Possibilità di movimentazione di piccoli pezzi
  • Tempi di ciclo brevissimi
  • Adattamento individuale ai pezzi delle forme più svariate
 

Articoli singoli in seno alla famiglia di prodotti Pinze di presa ad aghi SNG-V

 

SNG-V 10 1.2 V-7
10.01.29.00176
Pinza di presa ad aghi "SNG-V" con struttura estremamente robusta
Numero ago: 10
Diametro ago: 1.2 mm
Funzione supplementare
:
Corsa variabile
Corsa dell'ago Z(NA): 7 mm
Zona pressione (press. di esercizio):
3,0 ... 7,0 bar
SNG-V 10 1.2 V-HT-7
10.01.29.00428
Pinza di presa ad aghi "SNG-V" con struttura estremamente robusta
Numero ago: 10
Diametro ago: 1.2 mm
Funzione supplementare
:
Corsa var, alta temperatura
Corsa dell'ago Z(NA): 7 mm
Zona pressione (press. di esercizio):
3,0 ... 7,0 bar
Temperatura del pezzo max.: 260 °C
SNG-V 6 1.2 V-S-5
10.01.29.00539
Pinza di presa ad aghi "SNG-V" con struttura estremamente robusta
Numero ago: 6
Diametro ago: 1.2 mm
Funzione supplementare
:
Corsa variabile
Versione: design sottile
Corsa dell'ago Z(NA): 5 mm
Zona pressione (press. di esercizio):
3,0 ... 6,0 bar
SNG-V 10 1.2 V-HP-18
10.01.29.00547
Pinza di presa ad aghi "SNG-V" con struttura estremamente robusta
Numero ago: 10
Diametro ago: 1.2 mm
Funzione supplementare
:
Corsa variabile, alta forza
Corsa dell'ago Z(NA): 18 mm
Zona pressione (press. di esercizio):
3,0 ... 7,0 bar
SNG-V 6 0.8 V-S-5
10.01.29.00555
Pinza di presa ad aghi "SNG-V" con struttura estremamente robusta
Numero ago: 6
Diametro ago: 0.8 mm
Funzione supplementare
:
Corsa variabile
Versione: design sottile
Corsa dell'ago Z(NA): 5 mm
Zona pressione (press. di esercizio):
3,0 ... 6,0 bar
SNG-V 6 1.5 V-HP-25
10.01.29.00568
Pinza di presa ad aghi "SNG-V" con struttura estremamente robusta
Numero ago: 6
Diametro ago: 1.5 mm
Funzione supplementare
:
Corsa variabile, alta forza
Corsa dell'ago Z(NA): 25 mm
Zona pressione (press. di esercizio):
3,0 ... 7,0 bar
assets/Artikelbild/10.01.29.00600_00.jpg
Nuovo
SNG-V 10 1.5 V-CH-7 10.5
10.01.29.00600
Pinza di presa ad aghi "SNG-V" con struttura estremamente robusta
Numero ago: 10
Diametro ago: 1.5 mm
Funzione supplementare
:
Corsa var., foro centrale
Corsa dell'ago Z(NA): 7 mm
Misura foro d3: 10.5 mm
Zona pressione (press. di esercizio):
3,0 ... 7,0 bar