SNG-V 10 1.2 V-HP-18

Numero articolo: 10.01.29.00547

Pinza di presa ad aghi "SNG-V" con struttura estremamente robusta

Numero ago10
Diametro ago1,2 mm
Funzione supplementareCorsa variabile, alta forza
Corsa dell'ago Z(NA)18 mm
Campo di pressione (press. di esercizio)3,0 ... 7,0 bar
SNG-V 10 1.2 V-HP-18
Attributo Valore
B 48 mm
B2 10 mm
d 6,60 mm
d1 11 mm
G1 M5-IG
G2 G1/8"-IG
G3 M5-IG
G4 M5-IG
H 87,20 mm
H1 97,40 mm
H2 20 mm
L 237 mm
W(E) 45 °
X1 29 mm
X3 25 mm
Y2 29 mm
Z(NA) 18 mm
Attributo Valore
Numero ago 10
Diametro ago 1,20 mm
Campo di pressione (press. di esercizio) 3,0 ... 7,0 bar
Temp. ambiente 5 ... 80 °C
Peso 930 g
Funzione supplementare Corsa variabile, alta forza
Famigilia de prodotti SNG-V
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
Note sull’ordine: SNG-V 10 1.2 V-HP-18

La pinza di presa ad aghi SNG-V viene fornito come componente pronto per il collegamento.

 

Parti di ricambio disponibili: cuneo con aghi, superficie di presa

Accessori disponibli: piastra de fissaggio (BEF-PL), sistema di supporto (HTS)