Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Pinza di presa ad aghi "SNG-V" con struttura estremamente robusta
Numero ago | 10 |
Diametro ago | 1,5 mm |
Funzione supplementare | Corsa var., foro centrale |
Corsa dell'ago Z(NA) | 7 mm |
Campo di pressione (press. di esercizio) | 3,0 ... 7,0 bar |
Attributo | Valore |
---|---|
B | 37 mm |
d3 | 10,50 mm |
G1 | M5-IG |
G3 | M5-IG |
G4 | M4-IG |
H | 56 mm |
L | 167 mm |
W(E) | 30 ° |
X1 | 20 mm |
Y1 | 20 mm |
Y2 | 29 mm |
Z(NA) | 7 mm |
Attributo | Valore |
---|---|
Numero ago | 10 |
Diametro ago | 1,50 mm |
Campo di pressione (press. di esercizio) | 3,0 ... 7,0 bar |
Temp. ambiente | 5 ... 60 °C |
Peso | 289 g |
Funzione supplementare | Corsa var., foro centrale |
Famigilia de prodotti | SNG-V |
Note sull’ordine: SNG-V 10 1.5 V-CH-7 10.5
La pinza di presa ad aghi SNG-V viene fornito come componente pronto per il collegamento.
Parti di ricambio disponibili: cuneo con aghi, superficie di presa
Accessori disponibli: piastra de fissaggio (BEF-PL), sistema di supporto (HTS)