Pinza di presa di flusso per superfici altamente strutturate SCG-HSS

  • Pinza di presa a flusso compatto per la movimentazione di pezzi stabili dal punto di vista dimensionale con superfici altamente strutturate come i circuiti stampati assemblati
  • Movimentazione sicura e delicata con una pressione superficiale minima anche per pezzi con aperture e basso grado di occupazione
  • Protezione contro le scariche elettrostatiche incontrollate di componenti sensibili attraverso una progettazione conforme alle norme ESD
  • Insegnamento del rispettivo contorno della superficie senza tempi di allestimento aggiuntivi

I nostri punti di forza...

  • Superficie di presa con tenda a spillo regolabile in modo flessibile
  • Elevata capacità di aspirazione con minimo consumo d'aria
  • Elemento di contatto di materiale ESD dissipativo
  • Design compatto e basso peso della pinza
  • Nessun tempo di messa a punto, gestione fedele alla posizione

I vostri vantaggi...

  • Ottima tenuta su superfici fortemente strutturate
  • Presa sicura con bassi costi di esercizio
  • Protezione di pezzi sensibili mediante scarica controllata di cariche elettrostatiche
  • Ottimale per piccoli componenti, possibilità di combinazione di più pinze per pezzi più grandi
  • Massima affidabilità di processo con elevata produttività
 

Articoli singoli in seno alla famiglia di prodotti Pinza di presa di flusso per superfici altamente strutturate SCG-HSS

 

assets/Artikelbild/10.01.30.01058_03.jpg
Nuovo
SCG-HSS 1xE100 AR 25 47
10.01.30.01058
Pinze di presa di flusso per la altamente strutturate delicati
Numero di eiettore: 1
Codice cat di prestaz: E100
con: Bocchett di scarico assiale
Corsa: 25 mm
Diametro Ds: 47 mm