Pinze di presa di flusso SCG

  • Pinza di flusso per la movimentazione di parti in plastica sensibili, circuiti stampati, tessuti e materiali compositi
  • Di circuiti stampati con aperture / fori affidabile del processo anche con un basso tasso di occupazione della superficie di aspirazione e con una pressione superficiale minima
  • L'elemento di contatto in materiale conforme alla FDA consente il contatto diretto e ripetuto con alimenti secchi come biscotti, biscotti, torte e cialde
  • Movimentazione di circuiti stampati non equipaggiati

I nostri punti di forza...

  • Superficie di aspirazione con aperture di aspirazione posizionate molto vicine l'una all'altra
  • Generazione di vuoto integrata
  • Portata volumetrica molto elevata
  • Elevato rendimento con consumo di aria minimo
  • Deviazione controllata dell’aria aspirata

I vostri vantaggi...

  • Evitare l'aspirazione e il danneggiamento del pezzo
  • Unità di presa compatta e pronta per il collegamento
  • Presa sicura anche con materiali porosi
  • Costi di esercizio minimi
  • Nessuna sporcizia nel locale di processo
 

Articoli singoli in seno alla famiglia di prodotti Pinze di presa di flusso SCG

 

SCG 1xE100 A MA AR M37x1-AG
10.01.30.00092
Pinze di presa di flusso per la movimentazione di componenti delicati
Numero di eiettore: 1
Codice cat di prestaz: E100
con: Funzione dello scarico
Montaggio: lungo un asse
con: Bocchett di scarico assiale
SCG 1xE100 A MS AR M37x1-AG
10.01.30.00170
Pinze di presa di flusso per la movimentazione di componenti delicati
Numero di eiettore: 1
Codice cat di prestaz: E100
con: Funzione dello scarico
Montaggio: Assemblea lateralmente
con: Bocchett di scarico assiale
SCG 1xE100 A MA SDA M37x1-AG
10.01.30.00359
Pinze di presa di flusso per la movimentazione di componenti delicati
Numero di eiettore: 1
Codice cat di prestaz: E100
con: Funzione dello scarico
Montaggio: lungo un asse
con: Silenziatore assiale
SCG 1xE100 A MS SDA M37x1-AG
10.01.30.00360
Pinze di presa di flusso per la movimentazione di componenti delicati
Numero di eiettore: 1
Codice cat di prestaz: E100
con: Funzione dello scarico
Montaggio: lateralmente
con: Silenziatore assiale