Pinze di presa di flusso SCGS

  • Il design stretto consente l'uso in spazi di installazione ristretti e consente di risparmiare spazio quando si maneggiano più prodotti fianco a fianco nello stesso momento
  • Pinze di presa di flusso al movimentazione di non equipaggiate e schede stampate equipaggiate
  • La minima pressione superficiale e la possibilità di movimentare prodotti con un basso grado di occupazione consentono una movimentazione affidabile di pezzi con aperture
  • L'elemento di contatto in materiale conforme alla FDA consente il contatto diretto e ripetuto con alimenti secchi come biscotti e torte

I nostri punti di forza...

  • Design particolarmente stretto e compatto
  • Superficie di aspirazione con labbro di tenuta morbido e flessibile
  • Portata volumetrica molto elevata
  • Elevato rendimento con consumo di aria minimo
  • Deviazione controllata dell’aria aspirata

I vostri vantaggi...

  • Variante salvaspazio per spazi di installazione ristretti
  • Ottima tenuta, smorzamento su superfici strutturate
  • Presa sicura anche con materiali porosi
  • Costi di esercizio minimi
  • Nessuna sporcizia nel locale di processo
 

Articoli singoli in seno alla famiglia di prodotti Pinze di presa di flusso SCGS

 

SCGS 1xE100 A MS AR M20x1-AG
10.01.30.00796
Pinze di presa di flusso per la movimentazione di componenti delicati
Numero di eiettore: 1
Codice cat di prestaz: E100
con: Funzione dello scarico
Montaggio: Assemblea lateralmente
con: Bocchett di scarico assiale