Ventose per pinze di presa di flusso SCG

  • Movimentazione di materiali tessili in composito
  • Movimentazione di pezzi cedevoli o dalla forma instabile
  • Movimentazione di pellicole e vetri delicate ed estremamente sottili
  • Movimentazione di schede stampate equipaggiate e non equipaggiate
  • Movimentazione di prodotti alimentari secchi

I nostri punti di forza...

  • Elementi di contatto in POM omologato FDA, SI-55 o SI-HD o NBR-AS antistatico
  • Portata di aspirazione molto elevata
  • Soffietto compatto; superficie ventosa con labbro di tenuta morbido e compatto
  • Superficie ventosa in POM con aperture di aspirazione posizionate molto vicine l'una all'altra
  • Smontaggio della ventosa senza utensili

I vostri vantaggi...

  • Dissipazione di cariche elettriche potenziali e utilizzo diretto nel settore alimentare
  • Presa sicura persino di pezzi porosi e fortemente strutturati
  • Stabilità laterale elevata anche con forti accelerazioni; ottima tenuta e ammortizzazione su superfici strutturare quali ad esempio i biscotti glassati
  • Impedisce l’aspirazione e il danneggiamento del pezzo
  • Facile pulizia
 

Articoli singoli in seno alla famiglia di prodotti Ventose per pinze di presa di flusso SCG

 

  1. 1
  2. 2
SAUG-FL SCG 40 POM
10.01.30.00030
Superficie ventosa
Diametro esterno D: 40 mm
Altezza H: 9.5 mm
Materiale aspiratore: Polioximetilene
Temperatura del pezzo max.: 80 °C
per: Pinze di presa di flusso
SAUG-FL SCG 60 POM
10.01.30.00031
Superficie ventosa
Diametro esterno D: 60 mm
Altezza H: 9.5 mm
Materiale aspiratore: Polioximetilene
Temperatura del pezzo max.: 80 °C
per: Pinze di presa di flusso
SAUG-SCG 50 SI-HD
10.01.30.00593
Ventosa (tonda)
Dimensione: 50
Materiale aspiratore: Silicone SI-HD
Ventosa: Ventosa piatta FLSA
SAUG-SCG 30 SI-HD
10.01.30.00655
Ventosa (tonda)
Dimensione: 30
Materiale aspiratore: Silicone SI-HD
Ventosa: Ventosa piatta FLSA
SAUG-SCG 40 SI-HD
10.01.30.00660
Ventosa (tonda)
Dimensione: 40
Materiale aspiratore: Silicone SI-HD
Ventosa: Ventosa piatta FLSA
SAUG-SCG 20 SI-HD
10.01.30.00661
Ventosa (tonda)
Dimensione: 20
Materiale aspiratore: Silicone SI-HD
Ventosa: Ventosa piatta FLSA
SAUG-SCG 20 SI-55
10.01.30.00665
Ventosa (tonda)
Dimensione: 20
Materiale aspiratore: Silicone SI
Durezza del materiale: 55 °Sh
Ventosa: Ventosa piatta FLSA
SAUG-SCG 30 SI-55
10.01.30.00666
Ventosa (tonda)
Dimensione: 30
Materiale aspiratore: Silicone SI
Durezza del materiale: 55 °Sh
Ventosa: Ventosa piatta FLSA
SAUG-SCG 20 NBR-AS-55
10.01.30.00716
Ventosa (tonda)
Dimensione: 20
Materiale aspiratore:
Gomma nitrilica NBR-antistat
Durezza del materiale: 55 °Sh
Ventosa: Ventosa piatta FLSA
SAUG-SCG 30 NBR-AS-55
10.01.30.00717
Ventosa (tonda)
Dimensione: 30
Materiale aspiratore:
Gomma nitrilica NBR-antistat
Durezza del materiale: 55 °Sh
Ventosa: Ventosa piatta FLSA

  1. 1
  2. 2