Ventose per pinze di presa flusso SCGS

  • Manipolazione di prodotti provenienti da settori come l'elettronica e l'imballaggio
  • Movimentazione di schede stampate equipaggiate e non equipaggiate
  • Movimentazione di pezzi cedevoli o dalla forma instabile
  • Movimentazione di materiali tessili in composito
  • Movimentazione di pellicole e vetri delicate ed estremamente sottili
  • Movimentazione di prodotti alimentari secchi

I nostri punti di forza...

  • Elementi di contatto in POM omologato FDA, SI-HD o NBR-AS antistatico, NBR-ESD
  • Portata di aspirazione molto elevata
  • Soffietto compatto; superficie ventosa con labbro di tenuta morbido e compatto
  • Superficie ventosa in POM con aperture di aspirazione posizionate molto vicine l'una all'altra
  • Smontaggio della ventosa senza utensili

I vostri vantaggi...

  • Dissipazione di cariche elettriche potenziali e utilizzo diretto nel settore alimentare
  • Presa sicura persino di pezzi porosi e fortemente strutturati
  • Stabilità laterale elevata anche con forti accelerazioni; ottima tenuta e ammortizzazione su superfici strutturare quali ad esempio i biscotti glassati
  • Impedisce l’aspirazione e il danneggiamento del pezzo
  • Facile pulizia
 

Articoli singoli in seno alla famiglia di prodotti Ventose per pinze di presa flusso SCGS

 

assets/Artikelbild/10.01.30.00894_02.jpg
Nuovo
SAUG-FL SCG 30 POM
10.01.30.00894
Superficie ventosa
Diametro esterno D: 30 mm
Altezza H: 9.5 mm
Materiale aspiratore: Polioximetilene
Temperatura del pezzo max.: 80 °C
per: Pinze di presa di flusso
assets/Artikelbild/10.01.30.00916_02.jpg
Nuovo
SAUG-SCGS 20 SI-HD-65
10.01.30.00916
Ventosa piatta (tonda)
Dimensione: 20
Materiale aspiratore: Silicone SI-HD
Durezza del materiale: 65 °Sh
assets/Artikelbild/10.01.30.00917_02.jpg
Nuovo
SAUG-SCGS 30 SI-HD-65
10.01.30.00917
Ventosa piatta (tonda)
Dimensione: 30
Materiale aspiratore: Silicone SI-HD
Durezza del materiale: 65 °Sh
assets/Artikelbild/10.01.30.00918_02.jpg
Nuovo
SAUG-SCGS 40 SI-HD-65
10.01.30.00918
Ventosa piatta (tonda)
Dimensione: 40
Materiale aspiratore: Silicone SI-HD
Durezza del materiale: 65 °Sh
assets/Artikelbild/10.01.30.00919_02.jpg
Nuovo
SAUG-SCGS 50 SI-HD-65
10.01.30.00919
Ventosa piatta (tonda)
Dimensione: 50
Materiale aspiratore: Silicone SI-HD
Durezza del materiale: 65 °Sh
assets/Artikelbild/10.01.30.00802_02.jpg
Nuovo
SAUG-SCGS 20 NBR-ESD-55
10.01.30.00802
Ventosa piatta (tonda)
Dimensione: 20
Materiale aspiratore:
Gomma nitril NBR-dissipativ
Durezza del materiale: 55 °Sh
assets/Artikelbild/10.01.30.00876_02.jpg
Nuovo
SAUG-SCGS 30 NBR-ESD-55
10.01.30.00876
Ventosa piatta (tonda)
Dimensione: 30
Materiale aspiratore:
Gomma nitril NBR-dissipativ
Durezza del materiale: 55 °Sh
assets/Artikelbild/10.01.30.00914_02.jpg
Nuovo
SAUG-SCGS 40 NBR-ESD-55
10.01.30.00914
Ventosa piatta (tonda)
Dimensione: 40
Materiale aspiratore:
Gomma nitril NBR-dissipativ
Durezza del materiale: 55 °Sh
assets/Artikelbild/10.01.30.00915_02.jpg
Nuovo
SAUG-SCGS 50 NBR-ESD-55
10.01.30.00915
Ventosa piatta (tonda)
Dimensione: 50
Materiale aspiratore:
Gomma nitril NBR-dissipativ
Durezza del materiale: 55 °Sh