Accessori sistemi di presa per celle fotovoltaiche SWGm

  • Impiego in abbinamento al sistemi di presa per celle fotovoltaiche SWGm

I nostri punti di forza...

  • Condotti di scarico per la deviazione controllata dell’aria aspirata (assiale o laterale)
  • Collegamento al robot per mezzo di diversi moduli flangia
  • Moduli di aspirazione e smorzamento
  • Sistemi di supporto HTR come supporto del sensore
  • Microvalvola speciale per comando aria compressa direttamente sul produttore di vuoto

I vostri vantaggi...

  • Pulizia dell'area del processo
  • Per il collegamento flessibile alle diverse applicazioni robot e cambio gripper rapido
  • Movimentazione delicata del pezzo e deposito preciso
  • Fissaggio dei sensori per la misurazione della distanza e il controllo di occupazione
  • Comando dell'aria compressa senza ritardo del ciclo mediante lunghezze di tubo
 

Articoli singoli in seno alla famiglia di prodotti Accessori sistemi di presa per celle fotovoltaiche SWGm

 

  1. 1
  2. 2
ABL-FUEHR 18x46 SWGm/SCG
10.01.30.00087
Comp. per la deviazione dell'aria di scarico
Diametro esterno D: 18 mm
Lunghezza L1: 46 mm
per: pinza Wafer-/Coanda
HTR-UNI SWGm
10.01.30.00117
Sistema di supporto
Collegamento traverse:
Supporto universale
per: Pinza d presa d cialda (mod)
HTR M8x1-IG SWGm
10.01.30.00118
Sistema di supporto
Filettatura G1: M8x1-IG
per: Pinza d presa d cialda (mod)
HTR M12x1-IG SWGm
10.01.30.00119
Sistema di supporto
Filettatura G1: M12x1-IG
per: Pinza d presa d cialda (mod)
EMV 1.5 24V-DC 3/2 NC K-2P
10.05.01.00288
Valvola elettromagnetica EMV per il controllo diretto dell'aria compressa
Diametro nominale: 1.5 mm
Tensione: 24V - corrente conti
Funzione: valvola di distribuz. 3/2
Controllo: Chiuso senza corrente
Filetto di colleg: M5-AG
contiene: Cavo 2
Lunghezza cavo: 3 m
EMV 2.5 24V-DC 3/2 NC K-2P
10.05.01.00289
Valvola elettromagnetica EMV per il controllo diretto dell'aria compressa
Diametro nominale: 2.5 mm
Tensione: 24V - corrente conti
Funzione: valvola di distribuz. 3/2
Controllo: Chiuso senza corrente
Filetto di colleg: G1/8"-AG
contiene: Cavo 2
Lunghezza cavo: 3 m
FLAN-PL 55x7.5-AB1
10.01.30.00015
Piastra flangiata (tondo)
Diametro esterno D: 55 mm
Lunghezza L: 7.5 mm
Formato: AB1
FLAN-PL 63x10.5-AD1
10.01.30.00016
Piastra flangiata (tondo)
Diametro esterno D: 63 mm
Lunghezza L: 10.5 mm
Formato: AD1
FLAN-PL 63x11.5-UNI
10.01.30.00017
Piastra flangiata (tondo)
Diametro esterno D: 63 mm
Lunghezza L: 11.5 mm
Formato: UNI
FLAN-PL 80x9-ST1
10.01.30.00167
Piastra flangiata (tondo)
Diametro esterno D: 80 mm
Lunghezza L: 9 mm
Formato: ST1

  1. 1
  2. 2