HTS-A3 SGM 30/40

N. articolo: 10.01.17.00170
Sistema di supporto
Collegamento traverse:
Testa sfer. 28,5 mm
per: Ventosa magnetica
Formato: 30/40
HTS-A3 SGM 30/40
Attributo Valore
B 20,5 mm
d 4,6 mm
D 28,5 mm
H 9,9 mm
H1 49,3 mm
H2 5,2 mm
H3 26,4 mm
L 55 mm
X1 46 mm
Y1 12 mm