SGM-HP 40 G1/4-IG

Numero articolo: 10.01.17.00304

Ventosa magnetica per lamiere con fori e intagli

AlloggiamentoG1/4"-IG
Campo di pressione (press. di esercizio)2,5 ... 6,0 bar
Forza presa max anello attrito235 N
Forza presa max senza attrito320 N
SGM-HP 40 G1/4-IG
Attributo Valore
B 40,65 mm
B2 24,20 mm
D 40 mm
G1 G1/4"-IG
G2 G1/8"-IG
G4 M4-IG
G5 M4-IG
H 99,40 mm
H2 15,70 mm
L2 32 mm
LG1 9 mm
LG2 6 mm
LG4 5 mm
X1 74 mm
Y1 12 mm


Nota: La superfice di contatto della ventosa senza anello di attrito (a forma di stadio) corrisponde a ca. alla dimensione D x B2; con l’anello di attrito (tonde) dimensione D
Attributo Valore
Forza presa max senza attrito 320 N
Forza presa max anello attrito 235 N
Spessore lamiera ott. forza presa mass 4 mm
Forza presa 2mm-lamiera 290 N
Forza presa 2mm-lamiera anello attrito 210 N
Forza restante 0,30 N
Campo di pressione (press. di esercizio) 2,5 ... 6,0 bar
Posizione montaggio BEL
Valvola di controllo Bistabile
Temp. ambiente 5 ... 70 °C
Peso 415 g
Famigilia de prodotti SGM-HP-HT


Nota: Le forze di presa indicate sono dati statici per condizioni ottimali (dipendono soprattutto dalla tipologia del materiale e dalla struttura della superficie). Quando si progetta il sistema si deve impostare un fattore di sicurezza S = 3. Forze di presa SGM-HT-HP con 20 °C; impiego possibile fino a 350 °C di temperatura del pezzo (dipende dalle condizioni del processo), in base alla temperatura le forze di presa possono diminuire fino a ca. il 30%
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
Note sull’ordine: SGM-HP 40 G1/4-IG

La ventosa magnetica SGM-HP/-HT viene fornita montata. Il prodotto è costituito da:

  • Pinza di presa del tipo SGM-HP con anello di attrito PU – disponibile in diversi diametri
  • Pinza di presa del tipo SGM-HT – superficie di presa in acciaio per applicazioni robuste – disponibile in diversi diametri
  • Anello di attrito in materiale PU (solo SGM-HP)
  • Anello di attrito opzionale in materiale HT2 (solo SGM-HT)
  • Finecorsa di prossimità opzionale (solo SGM-HP)

 

Parti di ricambio disponibili: Anello di attrito

Accessori disponibli: Finecorsa di prossimità, sistema di supporto, elemento di alloggiamento (ADP), anello di attrito HT2, elemento di protezione