Aste a molla

I componenti del giunto elastico con numerosi compiti: compensazione della sovraportata o delle differenze di altezza, posa morbida, protezione del materiale / della superficie ecc.
 
 

Aste a molla FSTE

  • Filettatura: M3, M5, G1/8” a G1/2”
  • Corsa: da 5 mm a 90 mm
  • Con guida vuoto integrata

Aste a molla FSTIm

  • Collegamento ventosa modulare
  • Corsa: da 5 mm a 20 mm
  • Ammortizzatore a molla interno
  • Con o senza sicurezza antitorsione

Aste a molla FSTE-HD

  • Filettatura: da G1/8” a G1/2”
  • Corsa: da 15 mm a 90 mm
  • Versione Heavy Duty
  • Con guida vuoto integrata

Aste a molla FSTE-HDB

  • Filettatura: da G1/8” a G1/2”
  • Corsa: da 15 mm a 120 mm
  • Versione Heavy-Duty con dispositivo antitorsione scorrevole
  • Con guida vuoto integrata

Aste a molla FSTA

  • Filettatura: G1/4” e G1/2”
  • Corsa: da 25 mm a 90 mm
  • Con guida vuoto integrata

Aste a molla FSTA-HD

  • Filettatura: da G1/4" a G1/2"
  • Corsa: da 25 mm a 90 mm
  • Versione Heavy Duty
  • Con guida vuoto integrata

Aste a molla FSTI

  • Filettatura: G1/4” e G3/8”
  • Corsa: da 10 mm a 50 mm
  • Molla ammortizzante interna
  • Con guida vuoto integrata

Aste a molla FSTF

  • Filettatura: G1/2"
  • Corsa: 50 mm
  • Possibilità di fissaggio integrata
  • Con guida vuoto integrata

Aste a molla FST-LOCK-HD

  • Filettatura: G3/8", G1/4" e M10
  • Corsa: 50 e 100 mm
  • Versione Heavy Duty con asta di spinta bloccabile
  • Con guida vuoto integrata