Aste a molla FST-LOCK-HD

  • Aste a molla per la movimentazione delicata di componenti in 3D flessibili e per il cambio continuo di prodotto
  • Esecuzione bloccabile a funzionamento dolce. Funzione sicura anche in presenza di condizioni particolarmente difficili
  • Asta a molla con ammortizzatore a molla e speciale cuscinetti radenti per la movimentazione di pezzi con altezze differenti (ad es. parti in lamiera arcuate)
  • Manipolazione di pezzi molto sensibili senza ulteriori tecnica di controllo (ad es. lastre di vetro), l'appoggio delicato è garantito
  • Compiti di movimentazione con elevata dinamica e brevi tempi di ciclo

I nostri punti di forza...

  • Corsa dell'asta bloccabile in continuo
  • La posizione viene mantenuta sicura in caso di calo di energia
  • Blocco di protezione per l’ammortizzatore a molla
  • Cuscinetto d’alta qualità, esecuzione a funzionamento dolce
  • Attacchi della ventosa con filettatura esterna e interna

I vostri vantaggi...

  • Flessibilità massima per le varie applicazioni
  • Movimentazione sicura in caso di calo di tensione
  • Protezione della molla per un ciclo di vita lungo
  • Tempo di ciclo breve per applicazioni esigenti
  • Ampia gamma di ventose disponibili
 

Articoli singoli in seno alla famiglia di prodotti Aste a molla FST-LOCK-HD

 

FST-LOCK-HD G1/4-AG 50 NC AB
10.01.02.01535
Asta a molla con ammortizzatore e compensazione altezza, Heavy-Duty
Attacco aspiratore: G1/4"-AG
Corsa sospens. Z: 50 mm
Forma: chiuso senza pressione
Forma: anti-Blocco
Attacco vuoto: G1/8"-IG
Colleg. d'assemblag.: M30x1.5-AG
Attacco aria compressa: G1/8"-IG
FST-LOCK-HD G3/8-AG 50 NC AB
10.01.02.01628
Asta a molla con ammortizzatore e compensazione altezza, Heavy-Duty
Attacco aspiratore: G3/8"-AG
Corsa sospens. Z: 50 mm
Forma: chiuso senza pressione
Forma: anti-Blocco
Attacco vuoto: G1/8"-IG
Colleg. d'assemblag.: M30x1.5-AG
Attacco aria compressa: G1/8"-IG
FST-LOCK-HD G1/4-AG 100 NC AB
10.01.02.01629
Asta a molla con ammortizzatore e compensazione altezza, Heavy-Duty
Attacco aspiratore: G1/4"-AG
Corsa sospens. Z: 100 mm
Forma: chiuso senza pressione
Forma: anti-Blocco
Attacco vuoto: G1/8"-IG
Colleg. d'assemblag.: M30x1.5-AG
Attacco aria compressa: G1/8"-IG
FST-LOCK-HD G3/8-AG 100 NC AB
10.01.02.01633
Asta a molla con ammortizzatore e compensazione altezza, Heavy-Duty
Attacco aspiratore: G3/8"-AG
Corsa sospens. Z: 100 mm
Forma: chiuso senza pressione
Forma: anti-Blocco
Attacco vuoto: G1/8"-IG
Colleg. d'assemblag.: M30x1.5-AG
Attacco aria compressa: G1/8"-IG