Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Asta a molla bloccabile con bloccaggio e compensazione dell'altezza, pesante
Allacciamento | G1/4"-AG |
Allacciamento | G1/8"-IG |
Corsa sospens. Z | 100 mm |
Conception | anti-blocco |
Colleg. d'assemblag. | M30x1.5-AG |
Attacco aria compressa | G1/8"-IG |
Attributo | Valore |
---|---|
G1 | G1/8"-IG |
G2 | G1/4"-AG |
G3 | M30x1.5-AG |
G4 | G1/8"-IG |
H | 267,30 mm |
H2 | 109,30 mm |
LG1 | 12 mm |
LG2 | 8,50 mm |
LG3 | 60 mm |
SW1 | 36 mm |
SW2 | 17 mm |
SW3 | 22 mm |
Z (Corsa) | 100 mm |
Attributo | Valore |
---|---|
Tasso elastico | 0,33 N/mm |
Precompress. elast. | 3,28 N |
Reazione elastica centro corsa | 19,68 N |
Carico verticale | 1500 N |
Carico orizzontale | 150 N |
Peso | 895 g |
Temp. ambiente | 0 ... 80 °C |
Campo di pressione (press. di esercizio) | 4,0 ... 7,0 bar |
Forza frenante | 350 N |
Note sull’ordine: FST-LOCK-HD G1/4-AG 100 NC AB
L'asta a molla FST-LOCK-HD viene fornito come prodotto finito per connessione.