FST-LOCK-HD G3/8-AG 100 NC AB

Numero articolo: 10.01.02.01633

Asta a molla bloccabile con bloccaggio e compensazione dell'altezza, pesante

AllacciamentoG3/8"-AG
AllacciamentoG1/8"-IG
Corsa sospens. Z100 mm
Conceptionanti-blocco
Colleg. d'assemblag.M30x1.5-AG
Attacco aria compressaG1/8"-IG
FST-LOCK-HD G3/8-AG 100 NC AB
Attributo Valore
G1 G1/8"-IG
G2 G3/8"-AG
G3 M30x1.5-AG
G4 G1/8"-IG
G5 M10-IG
H 267,80 mm
H2 109,80 mm
LG1 12 mm
LG2 8 mm
LG3 60 mm
LG5 12 mm
SW1 36 mm
SW2 17 mm
SW3 22 mm
Z (Corsa) 100 mm


Attributo Valore
Tasso elastico 0,33 N/mm
Precompress. elast. 3,28 N
Reazione elastica centro corsa 19,68 N
Carico verticale 1500 N
Carico orizzontale 150 N
Peso 895 g
Temp. ambiente 0 ... 80 °C
Campo di pressione (press. di esercizio) 4,0 ... 7,0 bar
Forza frenante 350 N


Indicazione: Forza della molla: Riferito a una corsa del 50 % Carico verticale: Carico statico massimo Carico orizzontale: I dati del carico orizzontale si riferiscono al bordo inferiore dell'asta in stato scarico. Il carico orizzontale è un carico statico massimo e compromette il processo di inserimento e disinserimento delle sospensioni allo stato orizzontale
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
Note sull’ordine: FST-LOCK-HD G3/8-AG 100 NC AB

L'asta a molla FST-LOCK-HD viene fornito come prodotto finito per connessione.