Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Tubo flessibile per i sistemi di vuoto e aria compressa
Diametro esterno D | 8 mm |
Diametro interno d | 6 mm |
Lunghezza (max) | 500 m |
Materiale tubo | PU |
raggio di curvatura min. | 45 mm |
Campo di pressione (press. di esercizio) | -0,95 ... 10,00 bar |
Temp. ambiente | -35 ... 60 °C |
Attributo | Valore |
---|---|
d | 6 mm |
D | 8 mm |
Attributo | Valore |
---|---|
Tipo di tubo | 8-6 |
Campo di pressione (press. di esercizio) | -0,95 ... 10,00 bar |
Temp. ambiente | -35 ... 60 °C |
raggio di curvatura min. | 45 mm |
Lunghezza (max) | 500 m |
Peso/Metro | 27 g/m |
Peso/Metro | 0,03 kg/m |
Materiale tubo | PU |
Famigilia de prodotti | VSL |
Note sull’ordine: VSL 8-6 PU MI-TR
Il tubo flessible aria compressa a vuoto VSL viene fornito con la lunghezza desiderata.
Accessori disponibli: fascetta