FSTI G1/4-AG G1/8-IG 10

Numero articolo: 10.01.02.00866

Asta a molla con ammortizzatore interno e compensazione altezza

AllacciamentoG1/4"-AG
AllacciamentoG1/8"-IG
Corsa sospens. Z10 mm
FSTI G1/4-AG G1/8-IG 10
Attributo Valore
G1 G1/8"-IG
G2 G1/4"-AG
G3 M18x1.5-AG
H 82,50 mm
H2 19,50 mm
LG1 12 mm
LG2 10 mm
LG3 41 mm
SW1 27 mm
SW2 13 mm
SW3 17 mm
Z (Corsa) 10 mm
Attributo Valore
Tasso elastico 0,10 N/mm
Precompress. elast. 7,08 N
Reazione elastica centro corsa 7,57 N
Carico verticale 1000 N
Carico orizzontale 700 N
Peso 150 g
Temp. ambiente 0 ... 80 °C
Famigilia de prodotti FSTI


Indicazione: Reazione elastica: Riferito a una corsa del 50 % Carico verticale: Carico statico massimo Carico orizzontale: I dati del carico orizzontale si riferiscono al bordo inferiore dell'asta in stato scarico. Il carico orizzontale è un carico statico massimo e compromette il processo di inserimento e disinserimento delle sospensioni allo stato orizzontale

Note sull’ordine: FSTI G1/4-AG G1/8-IG 10

L'asta a molla FSTI viene fornito come prodotto finito per connessione.