FSTI G1/4-AG G1/8-AG 25

Numero articolo: 10.01.02.00868

Asta a molla con ammortizzatore interno e compensazione altezza

AllacciamentoG1/4"-AG
AllacciamentoG1/8"-AG
Corsa sospens. Z25 mm
FSTI G1/4-AG G1/8-AG 25
Attributo Valore
G1 G1/8"-AG
G2 G1/4"-AG
G3 M18x1.5-AG
H 101 mm
H2 36 mm
LG1 6,50 mm
LG2 10 mm
LG3 56 mm
SW1 27 mm
SW2 13 mm
SW3 17 mm
Z (Corsa) 25 mm
Attributo Valore
Tasso elastico 0,10 N/mm
Precompress. elast. 5,63 N
Reazione elastica centro corsa 6,84 N
Carico verticale 1000 N
Carico orizzontale 700 N
Peso 180 g
Temp. ambiente 0 ... 80 °C
Famigilia de prodotti FSTI


Indicazione: Reazione elastica: Riferito a una corsa del 50 % Carico verticale: Carico statico massimo Carico orizzontale: I dati del carico orizzontale si riferiscono al bordo inferiore dell'asta in stato scarico. Il carico orizzontale è un carico statico massimo e compromette il processo di inserimento e disinserimento delle sospensioni allo stato orizzontale

Note sull’ordine: FSTI G1/4-AG G1/8-AG 25

L'asta a molla FSTI viene fornito come prodotto finito per connessione.