Giunti sferico KGL

  • Giunto sferico per la movimentazione di pezzi obliqui mediante ventose grandi o piastra di aspirazione
  • Manipolazione di pannelli grandi (ad es. lamiera, legno) che potrebbero rimanere agganciati durante il sollevamento (l'adeguamento mediante KGL impedisce lo sgancio anticipato dovuto al carico unilaterale)
  • In combinazione con i giunti elastici per la compensazione delle differenze di altezza e delle asperità

I nostri punti di forza...

  • Appoggio snodato su tutti i lati di ventose e piastre aspiranti
  • Giunto snodato a tenuta, adatto a carichi pesanti
  • Centro di rotazione basso dello snodo

I vostri vantaggi...

  • Ottimo adeguamento alle superfici di pezzi obliqui
  • Movimentazione sicura
  • Usura minima della ventosa durante la posa su superfici oblique
 

Articoli singoli in seno alla famiglia di prodotti Giunti sferico KGL

 

KGL G1/8-IG G1/8-AG A2
10.01.03.00109
Fissaggio ventosa snodabile per l'adeguamento alle superfici oblique
Filettatura G1: G1/8"-IG
Filettatura G2: G1/8"-AG
Altezza H: 26.5 mm
Materiale: Acciaio inox aust.
KGL G1/4-IG G1/4-AG
10.01.03.00110
Fissaggio ventosa snodabile per l'adeguamento alle superfici oblique
Filettatura G1: G1/4"-IG
Filettatura G2: G1/4"-AG
Altezza H: 37.5 mm
KGL G1/2-IG G1/2-AG
10.01.03.00111
Fissaggio ventosa snodabile per l'adeguamento alle superfici oblique
Filettatura G1: G1/2"-IG
Filettatura G2: G1/2"-AG
Altezza H: 40 mm
KGL G1/4-IG M10x1.25-AG
10.01.03.00137
Fissaggio ventosa snodabile per l'adeguamento alle superfici oblique
Filettatura G1: G1/4"-IG
Filettatura G2: M10x1.25-AG
Altezza H: 37.5 mm