Schmalz Tooling System SXT

Applicazioni

Sistema per la realizzazione di tooling leggeri a regolazione flessibile per il settore automobilistico

  • Impiego in processi altamente dinamici con massimizzazione delle quantità lavorate nei reparti presse e carrozzeria
  • Idoneo per l'automazione delle presse con processi di trasformazione multistadio
  • Tooling per robot per il prelievo dalla pila, il caricamento e lo scaricamento delle presse, nonché per il caricamento di dispositivi di supporto all'estremità della linea

Documentazioni

Punti di forza e componenti

Portata elevata per la vostra automazione

  • Componenti precisi, robusti
  • Peso ridotto per tooling bilanciati
  • Coppia 4 volte superiore grazie ai componenti scanalati

Flessibilità di adattamento all'applicazione

  • Più di 2.200 bracci di rotazione a configurazione modulare
  • Adattamento semplice in caso di modifiche e retrofitting
  • Compatibile con i sistemi di tooling convenzionali

Gamma semplificata e completa

  • Pochi componenti compatti
  • Fabbisogno ridotto di stock in magazzino
  • Progettazione semplice e montaggio rapido

Componenti tooling

Baionette robot a cambio rapido SXT-QC-CON
Nuovo

Baionette robot a cambio rapido SXT-QC-CON

  • Collegamento a baionetta bloccabile manualmente
  • Diametro tubo 40 e 60 mm
  • Con o senza passaggio pneumatico
Flange per robot con bloccaggio SXT-RF-CL
Nuovo

Flange per robot con bloccaggio SXT-RF-CL

  • Diametro tubo 40 e 60 mm
  • Interfaccia tooling a 1 tubo e 2 tubi
  • Staffe per tubi agganciabili e fissabili
Pezzi di bloccaggio SXT-CL
Nuovo

Pezzi di bloccaggio SXT-CL

  • Staffe per tubi semplici e doppi
  • Morsetti a croce o paralleli
Tubi SXT-RT
Nuovo

Tubi SXT-RT

  • Tubo in alluminio con pareti spesse (da 5 a 6 mm)
  • Diametro 25 a 60 mm
Pezzi di bloccaggio con prolunga SXT-CL-EXT
Nuovo

Pezzi di bloccaggio con prolunga SXT-CL-EXT

  • Morsetti lato singolo o doppio
  • Con prolunga da 100 a 510 mm
  • Per diametro tubo da 19 a 40 mm
  • Per il collegamento a sfera con diametro da 28,5 a 32 mm

Componenti configurabili

Collegamenti (dentato) SXT-CON-GB
Nuovo

Collegamenti (dentato) SXT-CON-GB

  • Scanalatura con inclinazione pari a 10°
  • Versione maschile in grigio
  • Versione a femmina, colore nero
Pezzi angolari (dentato) SXT-ANG
Nuovo

Pezzi angolari (dentato) SXT-ANG

  • Scanalatura con inclinazione pari a 10°
  • Versione maschile in grigio
  • Versione a femmina, colore nero
Prolunghe (dentata) SXT-EXT
Nuovo

Prolunghe (dentata) SXT-EXT

  • Scanalatura con inclinazione pari a 10°
  • Esecuzione a maschio e femmina, colore grigio o nero
  • Scanalatura lato singolo o doppio
  • Prolunga da 50 a 500 mm

Applicazione

Schmalz Tooling SXT con ventose SAX per la movimentazione di parti di carrozzeria modellate
Schmalz Tooling SXT con ventose SAX per la movimentazione di lamiere grezze
Schmalz Tooling SXT con ventose magnetiche SGM-HP per la movimentazione di pezzi strutturali
Schmalz Tooling SXT per la movimentazione contemporanea di due parti di carrozzeria simmetriche

Panoramica del sistema modulare

Componenti tooling

(1) Sistema di sostituzione rapida a baionetta robot SXT-QC-CON - Con o senza passaggio di aria compressa

(2) Morsetto SXT-CL - Morsetti a croce e paralleli

(3) Tubo SXT-RT - Diametro da 25 mm fino a 60 mm

(4) Attacco (scanalato) SXT-CON-GB - Scanalatura con inclinazione pari a 10°

(5) Morsetto con prolunga SXT-CL-EXT - Prolunga da 100 mm fino a 510 mm

Non nella foto:

Flange per robot con bloccaggio SXT-RF-CL

Gomiti (scanalato) SXT-ANG

Prolunghe (scanalata) SXT-EXT

Integrazione di sistema

(6) Sistema di supporto HT - Per ventose, aste a molla e sensori

(7) Ventosa - ad es. SAX

(8) Ventosa magnetica - ad es. SGM-HP


Configurazione e ordinazione

Lo Schmalz Tooling System SXT offre diverse possibilità di configurazione. Oltre ai componenti singoli sono disponibili anche moduli completi in esecuzione personalizzata.

Per le configurazioni personalizzate si prega di rivolgersi al consulente di sistema per l’automazione con il vuoto:

Contatta il consulente di sistema

Esempi di configurazione

Staffe per tubi agganciabili e fissabili

Staffe per tubi agganciabili

Staffe per tubi con prolunga

Staffa per tubi fissabile e morsetto a sfera con prolunga

Staffe per tubi fissabili con prolunga

Staffe per tubi agganciabili con angolazione

Staffe per tubi agganciabili con angolazione

Staffe per tubi agganciabili con prolunghe e angolazioni

Supporto e pinza di presa per tooling

Articoli selezionati dei seguenti prodotti possono essere impiegati in combinazione con il Tooling System SXT per ottenere un sistema di presa a vuoto completo.

Sistema di supporto per tooling HT

  • Supporto per il montaggio di diversi componenti per il vuoto sulle traverse per il tooling
  • Per le ventose, opzionalmente con ugello integrato per il vuoto o generatore di vuoto decentrale
  • Per aste a molla o sensori cilindrici

Ventose per la movimentazione di lamiere

  • Movimentazione di lamiere
  • Movimentazione di pezzi convessi e concavi
  • Elevate forze trasversali e di presa

Ventose magnetiche

  • Presa magnetica
  • Movimentazione di pezzi ferromagnetici

Aste a molla

  • Compensazione di differenze di altezza
  • Applicazione delicata sul pezzo

Eiettori decentralizzati

  • Elevato volume di aspirazione e trasporto
  • Per la generazione di vuoto decentralizzata

Eiettori compatti

  • Valvola di aspirazione e soffiaggio integrata
  • Filtro e vacuostato integrati
  • Funzione risparmio aria e funzioni per il controllo dell'energia e dei processi opzionali

Terminali compatti

  • Terminale compatto per il vuoto costituito da fino a 16 eiettori compatti bloccati

Vacuostati VSi-HD

  • Vacuostato compatto VSi-HD senza display in versione resistente
  • Campo di misura: da -1 a 0 bar