Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Robot Quick-change baionetta per utensili rotondi
Attributo | Valore |
---|---|
B | 120 mm |
B1 | 165 mm |
d | 11 mm |
H | 120 mm |
L | 189 mm |
X1 | 90 mm |
Y1 | 90 mm |
Attributo | Valore |
---|---|
Materiale | Alluminio |
Forma | Femmina |
Peso | 4,18 kg |
Famigilia de prodotti | SXT |
Note sull’ordine: SXT-QC-CON-60-F
Le baionette a cambio rapido robot SXT-QC-CON viene fornito come prodotto finito per connessione.
Le seguenti fasi di ordinazione sono necessarie per ottenere un sistema di cambio rapido completo:
Importante: Il diametro del tubo e il numero di passanti pneumatici devono corrispondere.
Accessori disponibili: Raccordi a pressione STV-GE