Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Robot Quick-change baionetta per utensili rotondi
Forma | Femmina |
Numero di collegamenti | 3 |
Materiale | Alluminio |
Diametro nominale | 60 mm |
Attributo | Valore |
---|---|
B | 120 mm |
B1 | 165 mm |
d | 11 mm |
G1 | G1/4"-IG |
H | 120 mm |
L | 189 mm |
L1 | 210,70 mm |
L2 | 15 mm |
X1 | 90 mm |
Y1 | 90 mm |
Attributo | Valore |
---|---|
Materiale | Alluminio |
Forma | Femmina |
Numero di collegamenti | 3 |
Peso | 4,86 kg |
Famigilia de prodotti | SXT |
Note sull’ordine: SXT-QC-CON-60-F-3
Le baionette a cambio rapido robot SXT-QC-CON viene fornito come prodotto finito per connessione.
Le seguenti fasi di ordinazione sono necessarie per ottenere un sistema di cambio rapido completo:
Importante: Il diametro del tubo e il numero di passanti pneumatici devono corrispondere.
Accessori disponibili: Raccordi a pressione STV-GE