Collegamenti (dentato) SXT-CON-GB

  • Sistema modulare per tubi e morsetti a sfera con dentatura per il collegamento dei supporti e dei componenti per il vuoto alle pinze per tubi, per una costruzione leggera regolabile in modo flessibile
  • Utilizzabile per un'ampia gamma di applicazioni grazie al numero ridotto di componenti con dentatura
  • Ideale per tutti i tooling più comuni e i sistemi di sostituzione rapida nei reparti presse e carrozzeria

I nostri punti di forza...

  • Morsetti per tubi precisi e ad alta resistenza con dentellature in costruzione leggera
  • Gamma snella e completa
  • Regolazione flessibile dell'angolo con graduazione a 10°

I vostri vantaggi...

  • Per processi estremamente dinamici con massimizzazione delle quantità lavorate grazie alla compatibilità dimensionale tra i componenti
  • Fabbisogno ridotto di stock in magazzino, montaggio semplificato di un’ampia gamma di gruppi configurabili
  • Compatibile con i più comuni sistemi di tooling per realizzare una soluzione flessibile per un’ampia gamma di applicazioni
 

Articoli singoli in seno alla famiglia di prodotti Collegamenti (dentato) SXT-CON-GB

 

  1. 1
  2. 2
assets/Artikelbild/10.07.13.00156_06.jpg
Nuovo
SXT-TC-F2-0-C4
10.07.13.00156
Collegamento a croce per bracci girevoli, per il collegamento a utensili p. tubi, con scanal.
Attacco 1: SXT-CON-GB-F-D25
Attacco 2: SXT-CON-GB-MO-D40
Angolo: 0 °
assets/Artikelbild/10.07.13.00157_04.jpg
Nuovo
SXT-TC-F2-0-M2
10.07.13.00157
Collegamento a croce per bracci girevoli, per il collegamento a utensili p. tubi, con scanal.
Attacco 1: SXT-CON-GB-F-D25
Attacco 2: SXT-CON-GB-M-D25
Angolo: 0 °
assets/Artikelbild/10.07.13.00155_03.jpg
Nuovo
SXT-TC-F2-0-M4
10.07.13.00155
Collegamento a croce per bracci girevoli, per il collegamento a utensili p. tubi, con scanal.
Attacco 1: SXT-CON-GB-F-D25
Attacco 2: SXT-CON-GB-M-D40
Angolo: 0 °
assets/Artikelbild/10.07.13.00169_07.jpg
Nuovo
SXT-TC-F4-0-C4
10.07.13.00169
Collegamento a croce per bracci girevoli, per il collegamento a utensili p. tubi, con scanal.
Attacco 1: SXT-CON-GB-F-D40
Attacco 2: SXT-CON-GB-MO-D40
Angolo: 0 °
assets/Artikelbild/10.07.13.00168_04.jpg
Nuovo
SXT-TC-F4-0-M4
10.07.13.00168
Collegamento a croce per bracci girevoli, per il collegamento a utensili p. tubi, con scanal.
Attacco 1: SXT-CON-GB-F-D40
Attacco 2: SXT-CON-GB-M-D40
Angolo: 0 °
assets/Artikelbild/10.07.13.00114_01.jpg
Nuovo
SXT-CON-GB-F-D25
10.07.13.00114
Staffa per tubo, modulare, modulare, per bracci girevoli e da collegare con Utensili tondi
Materiale: Alluminio
Forma: Female
Attacco 1: D25
Attacco Tooling: D25
assets/Artikelbild/10.07.13.00115_01.jpg
Nuovo
SXT-CON-GB-F-D40
10.07.13.00115
Staffa per tubo, modulare, modulare, per bracci girevoli e da collegare con Utensili tondi
Materiale: Alluminio
Forma: Female
Attacco 1: D40
Attacco Tooling: D40
assets/Artikelbild/10.07.13.00191_02.jpg
Nuovo
SXT-CON-GB-F-1IN
10.07.13.00191
Staffa per tubo, modulare, modulare, per bracci girevoli e da collegare con Utensili tondi
Materiale: Alluminio
Forma: Female
Attacco Tooling: 1 Inch
assets/Artikelbild/10.07.13.00112_01.jpg
Nuovo
SXT-CON-GB-M-D25
10.07.13.00112
Staffa per tubo, modulare, modulare, per bracci girevoli e da collegare con Utensili tondi
Materiale: Alluminio
Forma: Male
Attacco 1: D25
Attacco Tooling: D25
assets/Artikelbild/10.07.13.00113_01.jpg
Nuovo
SXT-CON-GB-M-D40
10.07.13.00113
Staffa per tubo, modulare, modulare, per bracci girevoli e da collegare con Utensili tondi
Materiale: Alluminio
Forma: Male
Attacco 1: D40
Attacco Tooling: D40

  1. 1
  2. 2