Flange per robot con bloccaggio SXT-RF-CL

  • Collegamento flangia all’interfaccia del robot con staffe per tubi per il fissaggio alla pinza di presa per il tooling
  • Per processi estremamente dinamici con massimizzazione delle quantità lavorate nel reparto presse e parti di carrozzeria dell’industria automobilistica
  • Impiego in impianti esistenti grazie all’integrazione semplificata con staffe per tubi

I nostri punti di forza...

  • Morsetti per tubi precisi e ad alta resistenza in costruzione leggera
  • Sistema a 1 tubo o 2 tubi
  • Per diametro tubo 40 o 60 mm
  • Conforme a ISO 9409-1

I vostri vantaggi...

  • Massima forza di serraggio per processi estremamente dinamici con massimizzazione delle quantità lavorate
  • Progettazione ottimizzata in base al peso, per tutti i tipi di applicazioni
  • Compatibile con i più comuni sistemi di tooling
  • Interfaccia robot industriale standardizzata
 

Articoli singoli in seno alla famiglia di prodotti Flange per robot con bloccaggio SXT-RF-CL

 

assets/Artikelbild/10.07.13.00002_01.jpg
Nuovo
SXT-RF-CL-125-40
10.07.13.00002
Flangia del robot con fascette stringitubo per il collegamento di utensili per tubi
Lunghezza L: 460 mm
Materiale: Alluminio
Diametro cerchio D mk: 125 mm
per: Tubo 1x40
assets/Artikelbild/10.07.13.00004_01.jpg
Nuovo
SXT-RF-CL-125-60
10.07.13.00004
Robot-Flange con morsetti per tubi per utensili rotondi
Lunghezza L: 460 mm
Materiale: Alluminio
Diametro cerchio D mk: 125 mm
per: Tubo 1x60
assets/Artikelbild/10.07.13.00003_01.jpg
Nuovo
SXT-RF-CL-160-40
10.07.13.00003
Flangia del robot con fascette stringitubo per il collegamento di utensili per tubi
Lunghezza L: 460 mm
Materiale: Alluminio
Diametro cerchio D mk: 160 mm
per: Tubo 1x40
assets/Artikelbild/10.07.13.00005_01.jpg
Nuovo
SXT-RF-CL-160-60
10.07.13.00005
Flangia del robot con fascette stringitubo per il collegamento di utensili per tubi
Lunghezza L: 460 mm
Materiale: Alluminio
Diametro cerchio D mk: 160 mm
per: Tubo 1x60
assets/Artikelbild/10.07.13.00006_01.jpg
Nuovo
SXT-RF-CL-D-125-40
10.07.13.00006
Flangia del robot con fascette stringitubo per il collegamento di utensili per tubi
Forma: Doppio
Lunghezza L: 460 mm
Larghezza B: 360 mm
Materiale: Alluminio
Diametro cerchio D mk: 125 mm
per: Tubo 2x40
assets/Artikelbild/10.07.13.00008_01.jpg
Nuovo
SXT-RF-CL-D-125-60
10.07.13.00008
Flangia del robot con fascette stringitubo per il collegamento di utensili per tubi
Forma: Doppio
Lunghezza L: 460 mm
Larghezza B: 360 mm
Materiale: Alluminio
Diametro cerchio D mk: 125 mm
per: Tubo 2x60
assets/Artikelbild/10.07.13.00007_01.jpg
Nuovo
SXT-RF-CL-D-160-40
10.07.13.00007
Flangia del robot con fascette stringitubo per il collegamento di utensili per tubi
Forma: Doppio
Lunghezza L: 460 mm
Larghezza B: 360 mm
Materiale: Alluminio
Diametro cerchio D mk: 160 mm
per: Tubo 2x40
assets/Artikelbild/10.07.13.00009_01.jpg
Nuovo
SXT-RF-CL-D-160-60
10.07.13.00009
Flangia del robot con fascette stringitubo per il collegamento di utensili per tubi
Forma: Doppio
Lunghezza L: 460 mm
Larghezza B: 360 mm
Materiale: Alluminio
Diametro cerchio D mk: 160 mm
per: Tubo 2x60