Pezzi angolari (dentato) SXT-ANG

  • Pezzi angolari con dentatura per il collegamento flessibile di supporti, componenti per il vuoto e pinze di presa tubolari. Permette di realizzare un sistema leggero e regolabile in modo flessibile
  • Utilizzabile per un'ampia gamma di applicazioni grazie al numero ridotto di componenti con dentatura
  • Ideale per tutti i tooling più comuni e i sistemi di sostituzione rapida nei reparti presse e carrozzeria

I nostri punti di forza...

  • Pezzi angolari precisi e ad alta resistenza con dentellature in costruzione leggera
  • Gamma snella e completa
  • Regolazione flessibile dell'angolo con graduazione a 10°

I vostri vantaggi...

  • Per processi estremamente dinamici con massimizzazione delle quantità lavorate grazie alla compatibilità dimensionale tra i componenti
  • Fabbisogno ridotto di stock in magazzino, montaggio semplificato di un’ampia gamma di gruppi configurabili
  • Compatibile con i più comuni sistemi di tooling per realizzare una soluzione flessibile per un’ampia gamma di applicazioni
 

Articoli singoli in seno alla famiglia di prodotti Pezzi angolari (dentato) SXT-ANG

 

assets/Artikelbild/10.07.13.00121_01.jpg
Nuovo
SXT-ANG-GB2-F
10.07.13.00121
Pezzo angolare con dentatura, modulare, per bracci girevoli e per il collegamento su utensili per tubi
Forma: Gear Braket both sides
Forma: Female
Materiale: Alluminio
assets/Artikelbild/10.07.13.00120_01.jpg
Nuovo
SXT-ANG-GB2-M
10.07.13.00120
Pezzo angolare con dentatura, modulare, per bracci girevoli e per il collegamento su utensili per tubi
Forma: Gear Braket both sides
Forma: Male
Materiale: Alluminio