Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Ingranaggio angolare, modulare, per bracci girevoli e da collegare con gli utensili rotondi
Materiale | Alluminio |
Forma | Femmina |
Forma | Dentellata da entrambi i lati |
Attributo | Valore |
---|---|
D | 35 mm |
G1 | M8-IG |
H | 42,50 mm |
H2 | 25 mm |
L | 42,50 mm |
L2 | 25 mm |
Attributo | Valore |
---|---|
Materiale | Alluminio |
Peso | 90 g |
Forma | Femmina |
Famigilia de prodotti | SXT |
Note sull’ordine: SXT-ANG-GB2-F
I pezzi angolari (dentati) SXT-ANG vengono forniti come pezzi singoli.
Le seguenti fasi di ordinazione sono necessarie per ottenere un montaggio completo: