Pezzi di bloccaggio con prolunga SXT-CL-EXT

  • Bracci di girevoli per il collegamento di supporti e componenti per il vuoto alla struttura di base dei tubi della pinza di presa per un sistema leggero modulare e regolabile in modo flessibile
  • Utilizzabile per un'ampia gamma di applicazioni
  • Ideale per tutti i tooling più comuni e i sistemi di sostituzione rapida nei reparti presse e carrozzeria
  • Per processi estremamente dinamici con massimizzazione delle quantità lavorate nell’industria automobilistica

I nostri punti di forza...

  • Bracci girevoli ad alta resistenza con morsetti a tubo e a sfera su uno o entrambi i lati
  • Collegamento al supporto per modelli standard a sfera o a perno
  • Collegamento al tooling tubolare per mezzo della staffa per tubo o per diametro pari a 25 mm

I vostri vantaggi...

  • Per processi estremamente dinamici con massimizzazione delle quantità lavorate
  • Soluzione flessibile per un'ampia gamma di applicazioni
  • Compatibile con i più comuni sistemi di tooling
 

Articoli singoli in seno alla famiglia di prodotti Pezzi di bloccaggio con prolunga SXT-CL-EXT

 

  1. 1
  2. 2
  3. 3
assets/Artikelbild/10.07.13.00074_01.jpg
Nuovo
SXT-CL-EXT-A2-100-F
10.07.13.00074
Braccio girevole con estensioni per il collegamento di componenti sotto vuoto con utensili rotondi
Diametro interno d: 19 mm
Distanza foro X1: 101 mm
Materiale: Alluminio
assets/Artikelbild/10.07.13.00081_01.jpg
Nuovo
SXT-CL-EXT-A2-100-F
10.07.13.00081
Braccio girevole con estensioni per il collegamento di componenti sotto vuoto con utensili rotondi
Diametro interno d: 19 mm
Distanza foro X1: 101 mm
Materiale: Alluminio
assets/Artikelbild/10.07.13.00055_01.jpg
Nuovo
SXT-CL-EXT-A2-100-M
10.07.13.00055
Braccio girevole con estensioni per il collegamento di componenti sotto vuoto con utensili rotondi
Diametro interno d: 19 mm
Lunghezza L3: 100.5 mm
Materiale: Alluminio
assets/Artikelbild/10.07.13.00088_01.jpg
Nuovo
SXT-CL-EXT-D25-100-F
10.07.13.00088
Braccio girevole con estensioni per il collegamento di componenti sotto vuoto con utensili rotondi
Diametro interno d: 25 mm
Distanza foro X1: 101 mm
Materiale: Alluminio
assets/Artikelbild/10.07.13.00095_01.jpg
Nuovo
SXT-CL-EXT-D25-100-F
10.07.13.00095
Braccio girevole con estensioni per il collegamento di componenti sotto vuoto con utensili rotondi
Diametro interno d: 25 mm
Distanza foro X1: 101 mm
Materiale: Alluminio
assets/Artikelbild/10.07.13.00058_01.jpg
Nuovo
SXT-CL-EXT-D25-100-M
10.07.13.00058
Braccio girevole con estensioni per il collegamento di componenti sotto vuoto con utensili rotondi
Diametro interno d: 25 mm
Lunghezza L3: 100.5 mm
Materiale: Alluminio
assets/Artikelbild/10.07.13.00102_01.jpg
Nuovo
SXT-CL-EXT-D40-100-F
10.07.13.00102
Braccio girevole con estensioni per il collegamento di componenti sotto vuoto con utensili rotondi
Diametro interno d: 40 mm
Distanza foro X1: 101 mm
Materiale: Alluminio
assets/Artikelbild/10.07.13.00061_01.jpg
Nuovo
SXT-CL-EXT-D40-100-M
10.07.13.00061
Braccio girevole con estensioni per il collegamento di componenti sotto vuoto con utensili rotondi
Diametro interno d: 40 mm
Lunghezza L3: 100.5 mm
Materiale: Alluminio
assets/Artikelbild/10.07.13.00064_01.jpg
Nuovo
SXT-CL-EXT-A3-110-M
10.07.13.00064
Braccio girevole con estensioni per il collegamento di componenti sotto vuoto con utensili rotondi
Diametro interno d: 28.5 mm
Lunghezza L3: 110.1 mm
Materiale: Alluminio
assets/Artikelbild/10.07.13.00069_01.jpg
Nuovo
SXT-CL-EXT-A5-110-M
10.07.13.00069
Braccio girevole con estensioni per il collegamento di componenti sotto vuoto con utensili rotondi
Diametro interno d: 32 mm
Lunghezza L3: 110.1 mm
Materiale: Alluminio

  1. 1
  2. 2
  3. 3