SXT-CL-EXT-D25-100-F40

Numero articolo: 10.07.13.00095

Braccio girevole con estensioni per il collegamento di componenti sotto vuoto con utensili rotondi

Diametro esterno D40 mm
Diametro interno d25 mm
Distanza foro X1101 mm
MaterialeAlluminio
Attacco 1D25
SXT-CL-EXT-D25-100-F40
Attributo Valore
B 25 mm
D 40 mm
d 25 mm
H1 93 mm
H2 25,50 mm
H3 19,50 mm
L 149,50 mm
L1 150 mm
L2 50 mm
X1 101 mm
Attributo Valore
Materiale Alluminio
Forma Femmina
Peso 305 g
Famigilia de prodotti SXT

Note sull’ordine: SXT-CL-EXT-D25-100-F40

Pezzi di bloccaggio con prolungha SXT-CL-EXT viene fornito come prodotto finito per connessione.