Prolunghe (dentata) SXT-EXT

  • Prolunghe con dentatura per il collegamento di supporti e componenti per il vuoto alle impugnature per tubi giocattolo per un sistema di costruzione leggera flessibile e modulare
  • Utilizzabile per un'ampia gamma di applicazioni grazie al numero ridotto di componenti con dentatura
  • Ideale per tutti i tooling più comuni e i sistemi di sostituzione rapida nei reparti presse e carrozzeria

I nostri punti di forza...

  • Prolunghe precise e ad alta resistenza con dentatura in costruzione leggera
  • Gamma snella e completa
  • Regolazione flessibile dell'angolo con graduazione a 10°

I vostri vantaggi...

  • Per processi estremamente dinamici con massimizzazione delle quantità lavorate grazie alla compatibilità dimensionale tra i componenti
  • Fabbisogno ridotto di stock in magazzino, montaggio semplificato di un’ampia gamma di gruppi configurabili
  • Compatibile con i più comuni sistemi di tooling per realizzare una soluzione flessibile per un’ampia gamma di applicazioni
 

Articoli singoli in seno alla famiglia di prodotti Prolunghe (dentata) SXT-EXT

 

  1. 1
  2. 2
  3. 3
assets/Artikelbild/10.07.13.00034_01.jpg
Nuovo
SXT-EXT-GB2-50
10.07.13.00034
Estensione con dentatura, modulare, per bracci girevoli e per collegamento alle attrezzature per tubi
Forma: Gear Braket both sides
Diametro esterno D: 25 mm
Lunghezza L: 50.8 mm
Materiale: Alluminio
assets/Artikelbild/10.07.13.00048_01.jpg
Nuovo
SXT-EXT-GB-100
10.07.13.00048
Estensione con dentatura, modulare, per bracci girevoli e per collegamento alle attrezzature per tubi
Forma: Gear Braket one side
Diametro esterno D: 25 mm
Lunghezza L: 100.4 mm
Materiale: Alluminio
assets/Artikelbild/10.07.13.00049_01.jpg
Nuovo
SXT-EXT-GB-150
10.07.13.00049
Estensione con dentatura, modulare, per bracci girevoli e per collegamento alle attrezzature per tubi
Forma: Gear Braket one side
Diametro esterno D: 25 mm
Lunghezza L: 150.4 mm
Materiale: Alluminio
assets/Artikelbild/10.07.13.00050_01.jpg
Nuovo
SXT-EXT-GB-200
10.07.13.00050
Estensione con dentatura, modulare, per bracci girevoli e per collegamento alle attrezzature per tubi
Forma: Gear Braket one side
Diametro esterno D: 25 mm
Lunghezza L: 200.4 mm
Materiale: Alluminio
assets/Artikelbild/10.07.13.00051_01.jpg
Nuovo
SXT-EXT-GB-250
10.07.13.00051
Estensione con dentatura, modulare, per bracci girevoli e per collegamento alle attrezzature per tubi
Forma: Gear Braket one side
Diametro esterno D: 25 mm
Lunghezza L: 250.4 mm
Materiale: Alluminio
assets/Artikelbild/10.07.13.00052_01.jpg
Nuovo
SXT-EXT-GB-300
10.07.13.00052
Estensione con dentatura, modulare, per bracci girevoli e per collegamento alle attrezzature per tubi
Forma: Gear Braket one side
Diametro esterno D: 25 mm
Lunghezza L: 300.4 mm
Materiale: Alluminio
assets/Artikelbild/10.07.13.00053_01.jpg
Nuovo
SXT-EXT-GB-400
10.07.13.00053
Estensione con dentatura, modulare, per bracci girevoli e per collegamento alle attrezzature per tubi
Forma: Gear Braket one side
Diametro esterno D: 25 mm
Lunghezza L: 400.4 mm
Materiale: Alluminio
assets/Artikelbild/10.07.13.00054_01.jpg
Nuovo
SXT-EXT-GB-500
10.07.13.00054
Estensione con dentatura, modulare, per bracci girevoli e per collegamento alle attrezzature per tubi
Forma: Gear Braket one side
Diametro esterno D: 25 mm
Lunghezza L: 500.4 mm
Materiale: Alluminio
assets/Artikelbild/10.07.13.00035_01.jpg
Nuovo
SXT-EXT-GB2-75
10.07.13.00035
Estensione con dentatura, modulare, per bracci girevoli e per collegamento alle attrezzature per tubi
Forma: Gear Braket both sides
Diametro esterno D: 25 mm
Lunghezza L: 75.8 mm
Materiale: Alluminio
assets/Artikelbild/10.07.13.00036_01.jpg
Nuovo
SXT-EXT-GB2-100
10.07.13.00036
Estensione con dentatura, modulare, per bracci girevoli e per collegamento alle attrezzature per tubi
Forma: Gear Braket both sides
Diametro esterno D: 25 mm
Lunghezza L: 100.8 mm
Materiale: Alluminio

  1. 1
  2. 2
  3. 3