Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Prolunga con denti per ingranaggi, modulare, per bracci girevoli e da collegare con utensili rotondi.
Diametro esterno D | 25 mm |
Lunghezza L | 50,8 mm |
Materiale | Alluminio |
Forma | Dentellata da entrambi i lati |
Attributo | Valore |
---|---|
D | 25 mm |
Dk | 35 mm |
G1 | M8-IG |
L | 50,80 mm |
L2 | 30,80 mm |
Attributo | Valore |
---|---|
Materiale | Alluminio |
Forma | Dentellata da entrambi i lati |
Peso | 80 g |
Famigilia de prodotti | SXT |
Note sull’ordine: SXT-EXT-GB2-50
Le prolunghe (dentate) SXT-EXT vengono fornite come parti singole.
Le seguenti fasi di ordinazione sono necessarie per ottenere un montaggio completo: