Sistema di supporto per tooling HT

Applicazione

Sistema di supporto con struttura regolabile flessibile e leggera per l’industria automobilistica

  • Supporto per il montaggio di diversi componenti per il vuoto sulle traverse per il tooling nel reparto presse e carrozzeria
  • Per le ventose a vuoto, opzionalmente con ugello integrato per il vuoto o generazione di vuoto decentrale
  • Per aste a molla o sensori cilindrici
  • Ideale per i processi estremamente dinamici

Le caratteristiche in sintesi

Sistema modulare

  • Supporto standard come soluzione semplice e veloce per numerose applicazioni
  • Configurazione del supporto in base alle esigenze specifiche dei clienti con filettatura G, M e NPT
  • Abbinabile a diverse ventose a vuoto, aste a molla, generatori di vuoto decentrali e vacuostati VSi-HD del programma Schmalz

Pinza di presa più leggera e più snella

  • Più leggera del 45% rispetto agli altri sistemi di sistema di supporto per l’industria automobilistica
  • Per processi estremamente dinamici con quantità lavorate massimizzate
  • Eliminazione dei contorni di disturbo tramite integrazione delle funzioni

Applicazioni flessibili nell’industria automobilistica

  • Ideale per tutti i tooling più comuni e i sistemi di sostituzione rapida nei reparti presse e carrozzeria
  • Supporto HT-SG E per la combinazione con le ventose a vuoto e la generazione di vuoto decentrale con eiettore Schmalz SEAC 10
  • Supporto HT-SG I con generazione di vuoto integrata come unità compatta che non ha bisogno di alcun tipo di manutenzione

Struttura

(1) Raccordi a innesto per tubi flessibili per il vuoto e l’aria compressa

(2) Vacuostato VSi-HD con apposito supporto

(3) Supporto per ventosa HT-SG... esecuzione stretta

(4) Supporto per ventosa HT-SG...E... per generatore di vuoto decentrale

(5) Supporto per ventosa HT-SG...I... con ugello integrato per il vuoto

(6) Supporto per aste a molla HT-FST...

(7) Supporto per sensore HT-SE...

(8) Supporto per sensore HT-SE-U...Supporto universale per sensori Ø 12 mm e 18 mm

(9) Aste a molla ad es. FSTE-HDB

(10) Ventosa ad es. SAX

(11) Generatori di vuoto decentrale ad es. SEAC

(12) Collegamento alle traverse per tooling

  • per tutti i tipi di supporto HT-SG..., HT-FST..., HT-SE...
  • A3 - Diametro sfera 28,5 mm
  • A5 - Diametro sfera 32 mm
  • A2 - Diametro spina “Apple-core” 19 mm

Varianti

Sistema di supporto per tooling HT-SG

  • Ingresso per ventose a vuoto con attacchi per filettatura G, NPT, M e adattatore quadrato

Supporto per ventosa HT-SG E

  • Ingresso per ventose a vuoto con attacchi per filettatura G, NPT, M e adattatore quadrato
  • Ingresso per generatore di vuoto decentrale

Supporto per ventosa HT-SG I

  • Ingresso per ventose a vuoto con attacchi per filettatura G, NPT, M e adattatore quadrato
  • Ingresso per il supporto degli ugelli a vuoto integrati

Supporto per aste a molla HT-FST

  • Ingresso per aste a molla con filettatura di montaggio da M18 x 1,5 a M30 x 1,5

Supporto per sensori HT-SE

  • Ingresso per sensori con diametro da 12 a 30 mm

Ordinazione e configurazione

A seconda delle esigenze, il sistema modulare HT offre vari modo per determinare il supporto più adeguato:

  • come supporto singolo per un’ampia gamma di applicazioni
  • come gruppo configurato in modo personalizzato per il cliente

Per le configurazioni personalizzate bisogna rivolgersi al consulente di sistema per l’automazione con il vuoto.

Combinazione con un’ampia gamma di componente per il vuoto di Schmalz

I seguenti articoli delle linee di prodotti selezionati (selezione) possono essere utilizzati in combinazione con il sistema di supporto HT.

TipoPossibilità di generazione di vuotoCombinazioni possibili
Ventose a vuotoAste a mollaVacuostatoRaccordi filettati
HT-SGCentrale con eiettore compatto o pompe per il vuoto
HT-SG EDecentrale con eiettore Schmalz SEAC 10
HT-SG IDecentrale con ugello integrato per il vuoto
HT-FSTCentrale con eiettore compatto o pompe per il vuoto
HT-SE

Ventose a vuoto

I seguenti articoli delle linee di prodotti selezionato possono essere utilizzati in connessione con il sistema di supporto HT.

Ventose a campana SAX

  • Dimensioni: da 30 a 115 mm
  • Materiale: ED
  • Fissaggio sicuro con nipplo di collegamento

Ventose a campana SAXM

  • Diametro: 20 a 115 mm
  • Materiale: ED
  • Nipplo componibile (montata)

Ventose a campana SAOXM (ovale)

  • Dimensioni: da 60 x 20 a 100 x 40 mm
  • Materiale: ED
  • Nipplo componibile (montata)

Ventose piatte SAF

  • Diametro: 30 a 125 mm
  • Materiale: NBR
  • Nipplo di connessione vulcanizzato alla parte in elastomero

Ventose a soffietto SAB (1,5 pieghe)

  • Diametro: 22 a 125 mm
  • Materiale: NBR
  • Nipplo di connessione vulcanizzato alla parte in elastomero

Ventose piatte SAOF (ovale)

  • Dimensioni: 50 x 16 a 140 x 70 mm
  • Materiale: NBR
  • Nipplo di connessione vulcanizzato alla parte in elastomero

Ventose a soffietto SAOB (ovale, 1,5 pieghe)

  • Dimensioni: 60 x 30 a 140 x 70 mm
  • Materiale: NBR
  • Nipplo di connessione vulcanizzato alla parte in elastomero

Ventose a campana SAG

  • Dimensioni: 45 a 80 mm
  • Materiale: NBR
  • Nipplo di collegamento serrato

Ventose a campana SAOG-S

  • Dimensioni: 60 x 20 bis 95 x 40 mm
  • Materiale: NBR
  • Nipplo di collegamento serrato

Ventose a campana SAOG (ovale)

  • Dimensioni: 60 x 20 a 95 x 40 mm
  • Materiale: NBR
  • Nipplo di connessione vulcanizzato alla parte in elastomero

Ventose piatte PFYN VU1

  • Diametro: 15 a 95 mm
  • Materiale: VU1
  • Ventosa inserita sul nipplo

Ventose a soffietto FSGA VU1 (1,5 pieghe)

  • Diametro: 30 a 110 mm
  • Materiale: VU1
  • Ventosa inserita sul nipplo

Ventose a soffietto FSG VU1 (2,5 pieghe)

  • Diametro: 30 a 85 mm
  • Materiale: VU1
  • Ventosa inserita sul nipplo

Ventose a soffietto FSGAO (1,5 pieghe)

  • Dimensioni: 95 x 40 e 140 x 65 mm
  • Materiale: VU1
  • Piastra di raccordo avvitata alla parte in elastomero

Ventose a soffietto FSGA (1,5 pieghe)

  • Diametro: 2 a 78 mm
  • Materiale: HT1, NBR, NBR-ESD, NK, SI, SI-AS, SI-MD, SI-HD
  • Ventosa inserita sul nipplo

Ventose a soffietto FSG (2,5 pieghe)

  • Diametro: 3 a 88 mm
  • Materiale: HT1, NBR, NBR-AS, NBR-ESD, NK, SI, SI-AS, SI-HD
  • Ventosa inserita sul nipplo

Ventose piatte PFYN

  • Diametro: 1 a 200 mm
  • Materiale: FPM, HT1, NBR, PU, SI
  • Versioni antistatiche e senza stampo