HT-SE A2 42 30.1

Numero articolo: 10.07.06.00468

Supporto per sensore

Attacco 1Perno c l scanal Ø19
Diametro interno d30,1 mm
Larghezza B42 mm
HT-SE A2 42 30.1
Attributo Valore
B 42 mm
D 19 mm
d 30,10 mm
H 24,50 mm
H1 34 mm
L 41,30 mm
L1 72,50 mm
L2 60,80 mm
Attributo Valore
Peso 63,80 g
Famigilia de prodotti HT

Note sull’ordine: HT-SE A2 42 30.1

I supporti per sensori HT-SE viene fornito come prodotto finito per connessione.