Supporto per ventosa HT-SG E

  • Supporto per il montaggio delle ventose sulle traverse per il tooling.
  • Per ventose a vuoto con attacchi per filettatura G, NPT, M e adattatore quadrato
  • Per generatore di vuoto decentrale con potenza di scarico elevato e quindi particolarmente indicato per le applicazioni della sezione presse
  • Adatto per l’impiego in impianti già esistenti con generatore di vuoto decentrale del tipo SEAC grazie all’integrazione semplice del supporto
Supporto configurabile HT-SG...E

Supporto configurabile HT-SG...E

Non avete ancora trovato il supporto adatto per la vostra applicazione? Potete scegliere tra un’ampia gamma di raccordi, generatori, ventose, vacuostati e pressostati e attacchi. Il vantaggio è che potete configurare il vostro supporto da soli.

I nostri punti di forza...

  • Collegamento standard alle traverse per tooling
  • Componenti leggeri in alluminio       
  • Adatti per le ventose a vuoto con attacchi vari per filettatura G, NPT, M e adattatore quadrato
  • Configurazione personalizzata con diversi generatori di vuoto decentrali, sensori e ventose a vuoto

I vostri vantaggi...

  • Impiego flessibile, sostituzione veloce, brevi tempi di equipaggiamento
  • Adatto per processi dinamici e capacità impianto elevate
  • Ampi campi di applicazione
  • Soluzioni personalizzate e montaggio semplificato
 

Articoli singoli in seno alla famiglia di prodotti Supporto per ventosa HT-SG E

 

  1. 1
  2. 2
  3. 3
HT-SG A2 E 35 G1/4-AG
10.07.06.00435
Supporto per ventosa
Attacco Tooling: Perno c l scanal Ø19
Forma: angolato e flessibile
Larghezza B: 35 mm
Attacco vuoto: G1/4"-IG
Attacco aspiratore: G1/4"-AG
HT-SG A2 E 35 G1/4-IG
10.07.06.00456
Supporto per ventosa
Attacco Tooling: Perno c l scanal Ø19
Forma: angolato e flessibile
Larghezza B: 35 mm
Attacco vuoto: G1/4"-IG
Attacco aspiratore: G1/4"-IG
HT-SG A2 E 35 G3/8-AG
10.07.06.00441
Supporto per ventosa
Attacco Tooling: Perno c l scanal Ø19
Forma: angolato e flessibile
Larghezza B: 35 mm
Attacco vuoto: G1/4"-IG
Attacco aspiratore: G3/8"-AG
HT-SG A2 E 35 M10-IG
10.07.06.00459
Supporto per ventosa
Attacco Tooling: Perno c l scanal Ø19
Forma: angolato e flessibile
Larghezza B: 35 mm
Attacco vuoto: G1/4"-IG
Attacco aspiratore: M10-IG
HT-SG A2 E 35 M14x1.5-IG
10.07.06.00462
Supporto per ventosa
Attacco Tooling: Perno c l scanal Ø19
Forma: angolato e flessibile
Larghezza B: 35 mm
Attacco vuoto: G1/4"-IG
Attacco aspiratore: M14x1.5-IG
HT-SG A2 E 35 M16x1.5-IG
10.07.06.00465
Supporto per ventosa
Attacco Tooling: Perno c l scanal Ø19
Forma: angolato e flessibile
Larghezza B: 35 mm
Attacco vuoto: G1/4"-IG
Attacco aspiratore: M16x1.5-IG
HT-SG A2 E 35 NPT1/4-AG
10.07.06.00438
Supporto per ventosa
Attacco Tooling: Perno c l scanal Ø19
Forma: angolato e flessibile
Larghezza B: 35 mm
Attacco vuoto: G1/4"-IG
Attacco aspiratore: NPT1/4-AG
HT-SG A2 E 35 NPT3/8-AG
10.07.06.00443
Supporto per ventosa
Attacco Tooling: Perno c l scanal Ø19
Forma: angolato e flessibile
Larghezza B: 35 mm
Attacco vuoto: G1/4"-IG
Attacco aspiratore: NPT3/8-AG
HT-SG A2 E 46 RA
10.07.06.00431
Supporto per ventosa
Attacco Tooling: Perno c l scanal Ø19
Forma: angolato e flessibile
Larghezza B: 46 mm
Attacco vuoto: G1/4"-IG
Attacco aspiratore: Adatt. rettango.
HT-SG A3 E 35 G1/4-AG
10.07.06.00338
Supporto per ventosa
Attacco Tooling: Testa sfer. 28,5 mm
Forma: angolato e flessibile
Larghezza B: 35 mm
Attacco vuoto: G1/4"-IG
Attacco aspiratore: G1/4"-AG

  1. 1
  2. 2
  3. 3