Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Supporto per ventosa
Attacco 1 | Perno c l scanal Ø19 |
Forma | Collegam. dell'espulsore |
Larghezza B | 35 mm |
Allacciamento | G1/4"-IG |
Allacciamento | M10-IG |
Attributo | Valore |
---|---|
B | 35 mm |
D | 19 mm |
G1 | G1/4"-IG |
G2 | M10-IG |
G4 | M4-IG |
H | 24,50 mm |
H1 | 41,20 mm |
L | 39,30 mm |
L1 | 72,50 mm |
L2 | 60,80 mm |
L3 | 1 mm |
LG2 | 9 mm |
X1 | 28 mm |
Attributo | Valore |
---|---|
Peso | 82,50 g |
Famigilia de prodotti | HT-SG-E |
Note sull’ordine: HT-SG A2 E 35 M10-IG
I supporti per ventose HT-SG E viene fornito come prodotto finito per connessione.
Accessori disponibili: Kit di montaggio