Supporto per ventosa HT-SG I

  • Supporto per il montaggio delle ventose sulle traverse per il tooling.
  • Per ventose a vuoto con attacchi per filettatura G, NPT, M e adattatore quadrato
  • Per il supporto degli ugelli a vuoto integrati
  • Adatto per l’impiego in spazi molto ristretti perché per la generazione di vuoto non sono necessari componenti addizionali
Supporto configurabile HT-SG...I

Supporto configurabile HT-SG...I

Non avete ancora trovato il supporto adatto per la vostra applicazione? Potete scegliere tra un’ampia gamma di raccordi, generatori, ventose, vacuostati e pressostati e attacchi. Il vantaggio è che potete configurare il vostro supporto da soli.

I nostri punti di forza...

  • Collegamento standard alle traverse per tooling
  • Componenti leggeri in alluminio       
  • Adatti per le ventose a vuoto con attacchi vari per filettatura G, NPT, M e adattatore quadrato
  • Configurazione personalizzata con diversi sensori e ventose a vuoto decentrali
  • Per la manutenzione, sostituzione semplice degli ugelli

I vostri vantaggi...

  • Impiego flessibile, sostituzione veloce, brevi tempi di equipaggiamento
  • Adatto per processi dinamici e capacità impianto elevate
  • Ampi campi di applicazione
  • Soluzioni personalizzate e montaggio semplificato
  • Manutenzione semplice
 

Articoli singoli in seno alla famiglia di prodotti Supporto per ventosa HT-SG I

 

  1. 1
  2. 2
  3. 3
HT-SG A2 I 10 31 G3/8-AG AB
10.07.06.00497
Supporto per ventosa
Attacco Tooling: Perno c l scanal Ø19
Forma: integrated nozzle
Misura ugello: 1,0 mm
Larghezza B: 31 mm
Attacco vuoto: G1/8"-IG
Attacco aspiratore: G3/8"-AG
con: Aspirazione attiva
HT-SG A2 I 10 31 G3/8-AG AB VS
10.07.06.00542
Supporto per ventosa
Attacco Tooling: Perno c l scanal Ø19
Forma: integrated nozzle
Misura ugello: 1,0 mm
Larghezza B: 31 mm
Attacco vuoto: G1/8"-IG
Attacco aspiratore: G3/8"-AG
con: Aspirazione attiva
HT-SG A2 I 10 31 G3/8-AG AV
10.07.06.00589
Supporto per ventosa
Attacco Tooling: Perno c l scanal Ø19
Forma: integrated nozzle
Misura ugello: 1,0 mm
Larghezza B: 31 mm
Attacco aspiratore: G3/8"-AG
con: Ventilazione atmosferica
HT-SG A2 I 10 31 G3/8-AG AV VS
10.07.06.00590
Supporto per ventosa
Attacco Tooling: Perno c l scanal Ø19
Forma: integrated nozzle
Misura ugello: 1,0 mm
Larghezza B: 31 mm
Attacco aspiratore: G3/8"-AG
con: Ventilazione atmosferica
HT-SG A2 I 10 31 NPT3/8-AG AB
10.07.06.00500
Supporto per ventosa
Attacco Tooling: Perno c l scanal Ø19
Forma: integrated nozzle
Misura ugello: 1,0 mm
Larghezza B: 31 mm
Attacco vuoto: G1/8"-IG
Attacco aspiratore: NPT3/8-AG
con: Aspirazione attiva
HT-SG A2 I 10 31 NPT3/8-AG AB VS
10.07.06.00548
Supporto per ventosa
Attacco Tooling: Perno c l scanal Ø19
Forma: integrated nozzle
Misura ugello: 1,0 mm
Larghezza B: 31 mm
Attacco vuoto: G1/8"-IG
Attacco aspiratore: NPT3/8-AG
con: Aspirazione attiva
HT-SG A2 I 10 31 NPT3/8-AG AV
10.07.06.00591
Supporto per ventosa
Attacco Tooling: Perno c l scanal Ø19
Forma: integrated nozzle
Misura ugello: 1,0 mm
Larghezza B: 31 mm
Attacco aspiratore: NPT3/8-AG
con: Ventilazione atmosferica
HT-SG A2 I 10 31 NPT3/8-AG AV VS
10.07.06.00592
Supporto per ventosa
Attacco Tooling: Perno c l scanal Ø19
Forma: integrated nozzle
Misura ugello: 1,0 mm
Larghezza B: 31 mm
Attacco aspiratore: NPT3/8-AG
con: Ventilazione atmosferica
HT-SG A2 I 10 46 RA AB
10.07.06.00487
Supporto per ventosa
Attacco Tooling: Perno c l scanal Ø19
Forma: integrated nozzle
Misura ugello: 1,0 mm
Larghezza B: 46 mm
Attacco vuoto: G1/8"-IG
Attacco aspiratore: Adatt. rettango.
con: Aspirazione attiva
HT-SG A2 I 10 46 RA AB VS
10.07.06.00534
Supporto per ventosa
Attacco Tooling: Perno c l scanal Ø19
Forma: integrated nozzle
Misura ugello: 1,0 mm
Larghezza B: 46 mm
Attacco vuoto: G1/8"-IG
Attacco aspiratore: Adatt. rettango.
con: Aspirazione attiva

  1. 1
  2. 2
  3. 3