HT-SG A2 I 10 46 RA AB

Numero articolo: 10.07.06.00487

Supporto per ventosa

Attacco 1Perno c l scanal Ø19
Formaintegrated nozzle
AllacciamentoAdatt. rettango.
AllacciamentoG1/8"-IG
AllacciamentoAdatt. rettango.
Funzione supplementareSoffiaggio attivo
HT-SG A2 I 10 46 RA AB
Attributo Valore
B 46 mm
B1 77 mm
B2 31 mm
B3 32 mm
D 19 mm
G3 G1/8"-IG
G4 G1/8"-IG
H 24,50 mm
H1 41,20 mm
H2 4,80 mm
L 39,30 mm
L1 72,50 mm
L2 60,80 mm
L3 11,70 mm
Attributo Valore
Peso 149,80 g
Famigilia de prodotti HT-SG-I
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
Note sull’ordine: HT-SG A2 I 10 46 RA AB

I supporti per ventose HT-SG I viene fornito come prodotto finito per connessione.

 

Accessori disponibili: raccordi a innesto STV-GE