Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Supporto per ventosa
Attacco 1 | Perno c l scanal Ø19 |
Larghezza B | 22 mm |
Allacciamento | G1/4"-IG |
Allacciamento | G1/4"-AG |
Attributo | Valore |
---|---|
B | 22 mm |
D | 19 mm |
G1 | G1/4"-IG |
G2 | G1/4"-AG |
H | 24,50 mm |
H1 | 59 mm |
L | 39,30 mm |
L1 | 72,50 mm |
L2 | 60,80 mm |
LG2 | 22 mm |
SW1 | 17 mm |
Attributo | Valore |
---|---|
Peso | 61,60 g |
Famigilia de prodotti | HT-SG |
Note sull’ordine: HT-SG A2 22 G1/4-AG
I supporti per ventose HT-SG viene fornito come prodotto finito per connessione.